(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーングローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-7570-03
クリーングローブ【10個入り】 クリーングローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,860円
税込単価
10,846円

【特長】・手のひら部にポリウレタンコーティングを施している為、滑りにくく、作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • メーカー型番:
    FZ716C
  • 材質詳細:
    甲部/PA(ナイロン)、手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート、内側…ポリエステル
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

6-7570-03 解除

Loading...

【特長】
・手のひら部にポリウレタンコーティングを施している為、滑りにくく、作業性に優れているグローブです
商品情報を表示

6-7570-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-7570-03

M
クリーングローブFZ716C10入M
1パック(10双)

1パック

10個入り

9,860( 10,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら部にポリウレタンコーティングを施している為、滑りにくく、作業性に優れているグローブです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーングローブの型番6-7570-03のページです。
型番6-7570-03に関する仕様情報を記載しております。

クリーングローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6-7570-01
6-7570-02
6-7570-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ メーカー商品名 内容量

9,860円

( 10,846円 )

10個入り

1パック あり

1日目

LLクリーングローブFZ716CLL-

9,860円

( 10,846円 )

10個入り

1パック あり

1日目

LクリーングローブFZ716C10入L-

9,860円

( 10,846円 )

10個入り

1パック あり

7日目

SクリーングローブFZ716C10入S-

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました