(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CIC無塵手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CIC無塵手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,160円
税込単価
8,976円

発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • メーカー型番:
    4096L
  • 特長:
    発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。
  • 脚注:
    1箱あたりの価格です。
  • 内容量:
    1箱(10双)

型番

7-2010-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-2010-02

L
CIC無塵手袋4096LL10双入
4560111746878
1箱(10双)

1パック

10個入り

8,160( 8,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CIC無塵手袋の型番7-2010-02のページです。
型番7-2010-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CIC無塵手袋

CIC無塵手袋

    制電ライントップ手袋(簡易包装)

    制電ライントップ手袋(簡易包装)

      クリーンインナーグローブ

      クリーンインナーグローブ

        シームレスクリーン手袋

        シームレスクリーン手袋

          アズピュアPUコート手袋

          アズピュアPUコート手袋

            無塵手袋 3096

            無塵手袋 3096

              アズピュア 異物検出手袋

              アズピュア 異物検出手袋

                アズピュア導電ライン手袋

                アズピュア導電ライン手袋

                  ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                  ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                    アズワン トレシーMFグラブ

                    アズワン トレシーMFグラブ

                      クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925

                      クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925

                        アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

                        アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

                          アズピュア PUクール手袋(オーバーロックタイプ)

                          アズピュア PUクール手袋(オーバーロックタイプ)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 8,160円 4,522円 2,717円 7,799円 3,553円 7,680円 4,470円 1,950円 8,147円 2,110円 10,211円 26,500円 1,519円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋 - 手袋 - - 手袋 手袋
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 10000 - 100 - 1000 - - - - - 1000 -
                            材質 ポリウレタン・ポリエステル その他 その他 ナイロン - ポリウレタン・ポリエステル ナイロン - その他 - - 二トリルゴム ポリウレタン・ポリエステル
                            メーカー型番 4096L - NHG-11CP - - 3096 APJ200 - - - - - -
                            特長 発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。 硫化銅複合繊維を使用しており、優れた導電性により磨擦・接触帯電を防止します。制電ラインフィット手袋の指先部をPU(ポリウレタン)でコートしたタイプで、滑り止め効果・指先の強度に優れています。 脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 無縫製のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。クラス100でクリーンパックしています。 指先コート 塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。 - - 耐熱性・耐切創性・静電防止性に優れています。 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-2010-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ メーカー商品名 JANコード 内容量

                            8,260円

                            ( 9,086円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LLCIC無塵手袋4096LLL10双入4560111746861-

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました