(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PU爪付きクリーン手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-7116-03
PU爪付きクリーン手袋【10個入り】 PUツメツキクリーンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,700円
税込単価
6,270円

指先からの塵を防ぐために中指、人さし指の甲部一部および親指全面にPU(ポリウレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ナイロン
  • メーカー型番:
    38
  • 材質詳細:
    甲部/28G/30Dナイロンハーフトリコット、手の平/エステル天竺編PU(ポリウレタン)コーティング
  • 特長:
    指先からの塵を防ぐために中指、人さし指の甲部一部および親指全面にPU(ポリウレタン)生地を縫製しています。
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

6-7116-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-7116-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-7116-03

L
PU爪付クリーン手袋3810双入L
1袋(10双)

1パック

10個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指先からの塵を防ぐために中指、人さし指の甲部一部および親指全面にPU(ポリウレタン)生地を縫製しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PU爪付きクリーン手袋の型番6-7116-03のページです。
型番6-7116-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PU爪付きクリーン手袋

PU爪付きクリーン手袋

    トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

    トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

      パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入

      パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入

        無塵手袋 3096

        無塵手袋 3096

          無塵手袋 4096

          無塵手袋 4096

            ニトリル手袋 クリアグリップ

            ニトリル手袋 クリアグリップ

              アズピュア ラテックス手袋 SP

              アズピュア ラテックス手袋 SP

                アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)

                アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)

                  アズワン トレシーMFグラブ

                  アズワン トレシーMFグラブ

                    ダブルフィットPA手袋(ウレタンコート手の平)

                    ダブルフィットPA手袋(ウレタンコート手の平)

                      アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

                      アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

                        ナノテクリーンAC(ウレタンフルコート)

                        ナノテクリーンAC(ウレタンフルコート)

                          ニトリルスタットパウダーフリー(100枚入)

                          ニトリルスタットパウダーフリー(100枚入)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ
                            通常価格 5,700円 2,083円 2,280円 7,680円 6,380円 4,827円 22,500円 3,830円 2,110円 350円 45,019円 9,600円 3,935円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 手袋 - 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋 手袋 手袋
                            材質 ナイロン - ナイロン ポリウレタン・ポリエステル その他 二トリルゴム 天然ゴム・ラテックス ナイロン - ナイロン 二トリルゴム ナイロン 二トリルゴム
                            メーカー型番 38 - 簡易包装 3096 - - - - - - - - -
                            材質詳細 甲部/28G/30Dナイロンハーフトリコット、手の平/エステル天竺編PU(ポリウレタン)コーティング - ナイロン(手の平部分/PU(ポリウレタン)樹脂コーティング) ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工) 手の平表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、甲部ポリエステル100%(特殊加工によりホコリ防止用樹脂止) - 天然ゴム ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) - - NBR(ニトリルゴム) 繊維部/ナイロン、樹脂部/PU(ポリウレタン) -
                            特長 指先からの塵を防ぐために中指、人さし指の甲部一部および親指全面にPU(ポリウレタン)生地を縫製しています。 - ナイロン製シームレス編手袋の手の平側にウレタン樹脂をコートしています。 塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。 - - - - - - - 薄さ0.35mmでありながら、耐久性に優れています。 -

                            PU爪付きクリーン手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6-7116-01
                            6-7116-02
                            6-7116-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ メーカー商品名 内容量

                            5,700円

                            ( 6,270円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            SPU爪付クリーン手袋3810双入S-

                            5,700円

                            ( 6,270円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            MPU爪付クリーン手袋3810双入M-

                            5,700円

                            ( 6,270円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LLPU爪付クリーン手袋3810双入LL-

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました