(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップフィット手袋CIC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-2015-02
トップフィット手袋CIC【10個入り】 トップフィットテブクロCIC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,123円
税込単価
6,735円

滑り止め効果が高く、ムレ・圧迫感がありません。指先までピッタリとフィットし、細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • 材質:
    ナイロン
  • 材質詳細:
    ナイロン、指先部/PU(ポリウレタン)コーティング
  • 洗濯方法:
    洗濯可(中性洗剤)
  • 特長:
    滑り止め効果が高く、ムレ・圧迫感がありません。指先までピッタリとフィットし、細かい作業に適しています。
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

7-2015-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

7-2015-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-2015-02

M
CICトップフィット手袋M10双入
4560111746908
1袋(10双)

1パック

10個入り

6,123( 6,735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り止め効果が高く、ムレ・圧迫感がありません。指先までピッタリとフィットし、細かい作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップフィット手袋CICの型番7-2015-02のページです。
型番7-2015-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップフィット手袋CIC

トップフィット手袋CIC

    トップフィット手袋 シームレス

    トップフィット手袋 シームレス

      制電手袋PU加工(ロング)

      制電手袋PU加工(ロング)

        クリーン手袋(Sタイプ)

        クリーン手袋(Sタイプ)

          ナノテクリーンAC E0110 クリーンパック 10双入

          ナノテクリーンAC E0110 クリーンパック 10双入

            制電ラインパーム手袋

            制電ラインパーム手袋

              クリーン手袋(Fタイプ)

              クリーン手袋(Fタイプ)

                ニューパームフィット手袋(手の平ダブルコート) B0510

                ニューパームフィット手袋(手の平ダブルコート) B0510

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 6,123円 297円 8,365円 28,500円 9,279円 579円 37,506円 296円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 -
                  グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 1000 - 100 - - -
                  材質 ナイロン ナイロン その他 ポリウレタン・ポリエステル その他 - ポリウレタン・ポリエステル -
                  材質詳細 ナイロン、指先部/PU(ポリウレタン)コーティング ナイロン、指先部/PU(ポリウレタン)コーティング ナイロン96% カーボン4%(甲部)/ナイロン96% カーボン4% ポリウレタンラミネート(掌部) ポリウレタン不織布 - - ポリウレタン不織布 -
                  洗濯方法 洗濯可(中性洗剤) 洗濯可(中性洗剤) - - - - - -

                  トップフィット手袋CICのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  7-2015-03
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ メーカー商品名 JANコード 内容量

                  6,123円

                  ( 6,735円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  8日目

                  SCICトップフィット手袋S10双入4560111746915-

                  クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました