【特長】・ナイロン製シームレス編手袋の手の平側にウレタン樹脂をコートしています...
型番 | 商品タイプ | グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) | 材質 | サイズ | 色 | 全長 | メーカー商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7653-02 | 手袋 | 10000 | ナイロン | S | 黒 | 210mm | パームフィット手袋ブラックB0500S |
7-658-02 | 手袋 | 10000 | ナイロン | S | 白 | 210mm | パームフィット手袋B0500S |
7-658-01 | 手袋 | 10000 | ナイロン | M | 白 | 220mm | パームフィット手袋B0500M |
商品タイプ | 手袋 | グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) | 10000 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | サイズ | M |
色 | 白 | 全長(mm) | 220 |
メーカー商品名 | パームフィット手袋B0500M | メーカー型番 | B0500 |
JANコード | 4901792960328 | 材質詳細 | ナイロン(手の平部/PU(ポリウレタン)樹脂コーティング) |
特長 | ナイロン製シームレス編手袋の手の平側にウレタン樹脂をコートしています。 | 特長2 | 滑り止め効果に優れ、手にぴったりフィットしますので細かい作業に適しています。 |
特長3 | 甲部は無コーティングのため、ムレずに作業できます。 | 内容量 | 1双 |
【特長】
・ナイロン製シームレス編手袋の手の平側にウレタン樹脂をコートしています。
・滑り止め効果に優れ、手にぴったりフィットしますので細かい作業に適しています。
・甲部は無コーティングのため、ムレずに作業できます。
パームフィット手袋 (特殊シームレス・手の平コート) B0500 1双の型番7-658-01のページです。
型番7-658-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1-7653-01 |
1-7653-02 |
7-658-02 |
7-658-03 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | 色 | 全長 (mm) | メーカー商品名 | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350円 ( 385円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | M | 黒 | 220 | パームフィット手袋ブラックB0500M | 4901792020381 | - | |
350円 ( 385円 ) | 5個 | あり | 1日目 | S | 黒 | 210 | パームフィット手袋ブラックB0500S | 4901792020374 | - | |
350円 ( 385円 ) | 5個 | あり | 1日目 | S | 白 | 210 | パームフィット手袋B0500S | 4901792960311 | - | |
350円 ( 385円 ) | 1個 | あり | 1日目 | L | 白 | 230 | パームフィット手袋B0500L | 4901792960335 | - |
型番 |
---|