(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
3,500円 ~ 4,200円
税込価格
3,850円 ~ 4,620円

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性・抗静電性に優れています。環境...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    二トリルゴム
  • 全長(mm):
    295
  • その他仕様:
    左右兼用
  • 特長:
    耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。
  • 特長2:
    フィット性・抗静電性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
  • 脚注:
    1箱(100枚入)あたりの価格です。
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ブルー
クリーンノールニトリルパウダーフリ-青L
4560111741583
-
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

M
ブルー
クリーンノールニトリルパウダーフリ-青M
4560111741590
-
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

S
ブルー
クリーンノールニトリルパウダーフリ-青S
4560111741606
-
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

L
ホワイト
クリーンノールニトリルパウダーフリ-L
4560111722155
483-4721
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,990( 4,389円 )

1日目

M
ホワイト
クリーンノールニトリルパウダーフリ-M
4560111722162
483-4739
1箱(100枚)

1パック

100個入り

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
ホワイト
クリーンノールニトリルパウダーフリ-S
4560111722179
483-4747
1箱(100枚)

1パック

100個入り

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性・抗静電性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

    クアラテック手袋 パウダーフリー

    クアラテック手袋 パウダーフリー

      クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

      クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

        クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)

        クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)

          クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

          クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

            クリーンノール手袋(パウダーフリー)

            クリーンノール手袋(パウダーフリー)

              クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

              クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

                アズフィットスーパーピュア(PVCパウダーフリー)

                アズフィットスーパーピュア(PVCパウダーフリー)

                  制電手袋PU加工(ロング)

                  制電手袋PU加工(ロング)

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 3,500円 4,399円 3,300円 6,000円 2,900円 9,146円 2,498円 3,622円 8,365円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~  
                    商品タイプ 手袋 - 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋
                    材質 二トリルゴム - 二トリルゴム 二トリルゴム 二トリルゴム ラテックス ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール その他
                    全長(mm) 295 - 240 305 240 - 約230 約230 -
                    その他仕様 左右兼用 - 指先エンボス+全体マイクロエンボス加工。左右兼用 - 全面エンボス加工。左右兼用 ペアタイプ - 左右兼用 クリーンパック仕様
                    特長 耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。 - 耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。 フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内の作業に適しています。 左右兼用 超純水洗浄加工(18MΩ)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 -

                    クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)のレビュー

                    評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
                    保護手袋
                    評価 5.0満足度:5.02019/12/05
                    試料を作製するときの保護用の手袋として使用しています.手首までしっかり止めれば汚れることはありません.

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    マシニング加工や研削作業時で着用
                    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                    マシニング加工や研削作業時で着用しました。この手袋は強度があったので切れやすい作業でよく利用していました。フィット感についても違和感なく商品としては満足していました。しかし、値段がかなり高騰してしまいコストがかかってしまうようになったため現在は別の手袋を使用しています。そのため価格が以前の値段であれば継続して利用していたため残念です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    グリス、真空グリスを使うときに
                    評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                    グリス、真空グリスを使用する時に使っています。以前から利用していて他社と比べて納期が早いため継続して使っています。また使用感は手にはめやすくフィット感があり、丈夫でしっかりとしていて壊れにくく使い勝手が良いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    軽作業
                    評価 4.0満足度:4.02019/01/18
                    価格の割に高性能で、とても使いやすいので、リピートで利用している

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    洗浄作業などに
                    評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                    とにかく早い、また、注文単位が1個からOKで、他のサイトではありませんでした。小ロットで注文したい方に最適です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました