(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
3,300円 ~ 3,401円
税込価格
3,630円 ~ 3,741円

【特長】・耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    二トリルゴム
  • 全長(mm):
    240
  • その他仕様:
    指先エンボス+全体マイクロエンボス加工。左右兼用
  • 特長:
    耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
  • 特長2:
    フィット性・抗静電性に優れています。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
クリーンノールニトリル手袋ショートL
4560111722186
483-4755
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,401( 3,741円 )

1日目

M
クリーンノールニトリル手袋ショートM
4560111722193
483-4763
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,300( 3,630円 )

1日目

S
クリーンノールニトリル手袋ショートS
4560111722209
483-4771
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
・フィット性・抗静電制に優れています。
・環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

    クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

    クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

      クアラテック手袋 パウダーフリー

      クアラテック手袋 パウダーフリー

        クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)

        クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)

          クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

          クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

            クリーンノール手袋(パウダーフリー)

            クリーンノール手袋(パウダーフリー)

              PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

              PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

                クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

                  スーパーピュア ラテックスパウダーフリー

                  スーパーピュア ラテックスパウダーフリー

                    クリーンファースト1000

                    クリーンファースト1000

                      ナノテクリーンAC E0110 クリーンパック 10双入

                      ナノテクリーンAC E0110 クリーンパック 10双入

                        PU手の平コート手袋

                        PU手の平コート手袋

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ アズワン
                          通常価格 3,300円 3,500円 4,399円 6,000円 2,498円 9,146円 8,013円 2,900円 11,615円 4,840円 9,279円 6,585円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目~  
                          商品タイプ 手袋 手袋 - 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋
                          材質 二トリルゴム 二トリルゴム - 二トリルゴム ポリ塩化ビニール ラテックス その他 二トリルゴム ラテックス ラテックス その他 その他
                          全長(mm) 240 295 - 305 約230 - - 240 - - - -
                          その他仕様 指先エンボス+全体マイクロエンボス加工。左右兼用 左右兼用 - - - ペアタイプ クリーンパック仕様 全面エンボス加工。左右兼用 - - - クリーンパック仕様
                          特長 耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。 - 内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 左右兼用 フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内の作業に適しています。 - ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。 左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高静浄度下で無塵パックしています。 - -

                          クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)のレビュー

                          評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
                          普段の作業とき、機会を操作するときに
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                          普段の作業時や機械を操作をする時に使用しています。以前使っていた手袋はあまりフィット感がなくゴムがきいていなかったのですが、こちらの商品に変えてから、きつくもなくゆるくもなく手にフィットするので使い勝手が良いです。また価格も丁度良いので商品と値段のバランスが取れているため、継続して使っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          洗浄した部品の組み立て作業に利用
                          評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                          夏場は蒸れてしまい外しにくく、一度外すとなかなかつけづらい点が気になりました。厚みについては現状満足していますが、尖ったものがすこしでも刺さるとそこから裂けてしまいます。フィット感については問題ない手袋です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          部品検査作業に
                          評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                          この商品はフィット感があり、作業性が高いです。厚みについて満足していて、はめやすさについても問題ありません。一度外したあと、汗が乾く前にはめるのは難しいですが、どのゴム手袋でも同じという認識です。品質について問題のない手袋です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          精密機器の組み立て
                          評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                          以前利用していて現在は指サックを利用していますが、個人的には手袋タイプの方が使いやすいと思います。厚みがちょうどよく、フィット感があるので指サックより作業性がいいです。ゴムなので引っかかることが多くはめづらいですが、品質について満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          仕上げ工程の作業時に
                          評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                          さまざまなニトリルゴム手袋を利用した中で金額と品質が一番よかったので、選定しました。作業者からのクレームもないので問題なかったのですが、以前購入したときよりも値上がりしているので継続購入するか検討中です。価格を元に戻していただきたいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました