(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンノールニトリル手袋ショートブルー【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,900円
税込価格
3,190円

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性・耐静電性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    二トリルゴム
  • 色:
    ブルー
  • 全長(mm):
    240
  • その他仕様:
    全面エンボス加工。左右兼用
  • 特長:
    ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。
  • 特長2:
    耐油性・耐薬品性・耐静電性に優れています。
  • 特長3:
    手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
クリーンノールニトリルブルーL100枚
4560111722742
430-7283
1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,900( 3,190円 )

1日目

M
クリーンノールニトリルブルーM100枚
4560111722759
432-2614
1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,900( 3,190円 )

1日目

S
クリーンノールニトリルブルーS100枚
4560111722766
432-2622
1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,900( 3,190円 )

1日目

XS
クリーンノールニトリルブルーSS100枚
4560111722773
818-8660
1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性・耐静電性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

    クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

    クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

      クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

      クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

        クリーンノール手袋(耐溶剤)

        クリーンノール手袋(耐溶剤)

          アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

          アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

            ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

            ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

              クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

              クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

                ポリウレタン指先コート編手袋

                ポリウレタン指先コート編手袋

                  ポリウレタン手のひらコート編手袋

                  ポリウレタン手のひらコート編手袋

                    ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

                    ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

                      アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

                      アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

                        ナイロンフィット手袋

                        ナイロンフィット手袋

                          アズピュア シームレスグローブ

                          アズピュア シームレスグローブ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン アズワン
                            通常価格 2,900円 3,500円 2,498円 1,359円 2,419円 8,147円 3,300円 6,102円 7,207円 9,110円 5,310円 3,619円 5,490円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋
                            材質 二トリルゴム 二トリルゴム ポリ塩化ビニール ポリウレタン・ポリエステル ナイロン その他 二トリルゴム ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ナイロン ナイロン ナイロン ポリウレタン・ポリエステル
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 240 295 約230 300 - 280 240 - - - - - -
                            その他仕様 全面エンボス加工。左右兼用 左右兼用 - - 左右兼用 開口部テープ留め 指先エンボス+全体マイクロエンボス加工。左右兼用 - - - - - 左右兼用

                            クリーンノールニトリル手袋ショートブルーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            クリーンルーム常用
                            評価 4.0満足度:4.02017/02/07
                            少しむれますが安価で使いやすいです。
                            毎日工場内で使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査用
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/05
                            早く届いて、どこよりも安いところが気に入ってます。
                            毎回利用させていただいてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました