(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入防止保護メガネ SCC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

異物混入防止保護メガネ SCC

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,413円
税込単価
4,854円

【特長】・クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴーグル
  • 仕様:
    つる角度・長さ調節可、めがね・マスク併用可
  • 質量(g):
    49
  • メーカー商品名:
    メガネ SCC SN-727PET-AF
  • メーカー型式:
    SN-727PET-AF
  • JANコード:
    4560111731348
  • 材質:
    フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)・防曇加工。
  • 紫外線カット率:
    99.9%(313・365nm)
  • 特長:
    クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
  • 内容量:
    1個

型番

1-028-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート・防曇加工
  • つる角度・長さ調節可
  • 紫外線カット率:99.9%(313・365nm)
  • めがね・マスク併用可
  • 重量:49g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-028-01

1個

1個

4,413( 4,854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入防止保護メガネ SCCの型番1-028-01のページです。
型番1-028-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異物混入防止保護メガネ SCC

異物混入防止保護メガネ SCC

    ゴーグル 無気孔 201

    ゴーグル 無気孔 201

      アズピュア クリーンマスク(11120S用)

      アズピュア クリーンマスク(11120S用)

        ミドリ安全 作業用マスク シールドマスク SM01W

        ミドリ安全 作業用マスク シールドマスク SM01W

          テトラテックス 胸前掛

          テトラテックス 胸前掛

            CRヘルメット

            CRヘルメット

              アズワン 保護メガネ5コ

              アズワン 保護メガネ5コ

                アズワン CRアクセサリー

                アズワン CRアクセサリー

                  ヘパリーゼマスク Hシリーズ

                  ヘパリーゼマスク Hシリーズ

                    ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズ

                    ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズ

                      携帯ストラップ(クリーンルーム用)

                      携帯ストラップ(クリーンルーム用)

                        悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)

                        悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)

                          マスク FZ550C

                          マスク FZ550C

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン ミドリ安全 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 4,413円 1,041円 479円 3,561円 15,803円 3,284円 28,000円 900円 3,600円 35,144円 1,270円 7,721円 466円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   19日目   1日目   4日目   6日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ゴーグル ゴーグル - - - - ゴーグル - - - - - -
                            仕様 つる角度・長さ調節可、めがね・マスク併用可 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 49 - - - - - 57 - - - - - -
                            メーカー商品名 メガネ SCC SN-727PET-AF - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型式 SN-727PET-AF - - - - - - - - - - - -

                            異物混入防止保護メガネ SCCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンゴーグルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました