(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CRヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CRヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,284円
税込単価
3,612円

【仕様】・シールド面対応・カラー:ホワイト・頭囲(cm):62

詳細情報を確認する

型番

1-8499-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
材質
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8499-01

-
ヘルメット
CRヘルメット 148E
148E
ABS樹脂
シールド面は付属していません。
1個

2個

3,284( 3,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シールド面対応
・カラー:ホワイト
・頭囲(cm):62

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRヘルメットの型番1-8499-01のページです。
型番1-8499-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRヘルメット

CRヘルメット

    クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)

    クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)

      東洋リントフリー クリーンルーム対応ヘルメット

      東洋リントフリー クリーンルーム対応ヘルメット

        ヘルメット クリーンルーム用 423ヘルメット

        ヘルメット クリーンルーム用 423ヘルメット

          ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白

          ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白

            頭部保護具 GSシリーズ

            頭部保護具 GSシリーズ

              マスク FZ550C

              マスク FZ550C

                頭部保護具

                頭部保護具

                  異物混入防止保護メガネ SCC

                  異物混入防止保護メガネ SCC

                    ゴーグル 無気孔 201

                    ゴーグル 無気孔 201

                      アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

                      アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

                        ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

                        ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

                          ヘパマスク白

                          ヘパマスク白

                            メーカー アズワン アズワン 東洋リントフリー 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン ガードナー アズワン 東京硝子器械 アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン
                            通常価格 3,284円 2,094円 2,095円 410円 410円 1,783円 466円 1,980円 4,413円 1,041円 79,800円 1,987円 1,026円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ヘルメット ヘルメット ヘルメット ヘルメット ヘルメット ヘルメット - ヘルメット - - - - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - - - -
                            頭囲(cm) 62 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - 1個 - - - - - - -

                            クリーンヘルメットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました