(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)

クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,094円
税込単価
2,303円

ポリエチレン製のクリーンルーム用ヘルメットクリーンルーム内で作業者の頭部を保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヘルメット
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    180
  • 特長:
    クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。

型番

1-4966-01 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

  • サイズ:フリー
  • 材質:PE
  • 重量:180g
  • グレード目安:クラス1000
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプヘルメットホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000仕様ヘルメット
サイズフリー質量(g)180
メーカー商品名クリーンルーム対応ヘルメットST144Nメーカー型式ST144N
材質PE(ポリエチレン)特長クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
特長2-内容量1個

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
材質
特長2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4966-01

ヘルメット
クリーンルーム対応ヘルメットST144N
ST144N
PE(ポリエチレン)
-
1個

2個

2,094( 2,303円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製のクリーンルーム用ヘルメット
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)の型番1-4966-01のページです。
型番1-4966-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)

クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)

    東洋リントフリー クリーンルーム対応ヘルメット

    東洋リントフリー クリーンルーム対応ヘルメット

      ヘルメット クリーンルーム用 423ヘルメット

      ヘルメット クリーンルーム用 423ヘルメット

        ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白

        ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白

          腕カバー

          腕カバー

            異物混入防止保護メガネ SCC

            異物混入防止保護メガネ SCC

              アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

              アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

                共布制電子グリッド仕様マスク

                共布制電子グリッド仕様マスク

                  CRヘルメット

                  CRヘルメット

                    マスク(クリーンパック仕様)

                    マスク(クリーンパック仕様)

                      携帯ストラップ(クリーンルーム用)

                      携帯ストラップ(クリーンルーム用)

                        ゴーグル 無気孔 201

                        ゴーグル 無気孔 201

                          クリーン用耐切創カバー

                          クリーン用耐切創カバー

                            メーカー アズワン 東洋リントフリー 東洋リントフリー アズワン ブラストン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン ブラストン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 2,094円 2,095円 410円 410円 1,433円 4,413円 79,800円 811円 3,284円 11,824円 1,270円 1,041円 10,212円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   15日目  
                            商品タイプ ヘルメット ヘルメット ヘルメット ヘルメット - - - - ヘルメット - - - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - ホワイト - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 1000 1000 1000 - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 180 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            クリーンヘルメットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト