(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク FZ550C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスク FZ550C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
466円
税込単価
513円

クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 仕様:
    クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能
  • メーカー型式:
    FZ550C
  • 材質:
    ナイロンメッシュ
  • 内容量:
    1枚

型番

6-7560-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-7560-02

240X108
マスク FZ550C M 白
1枚

1個

466( 513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスク FZ550Cの型番6-7560-02のページです。
型番6-7560-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク FZ550C

マスク FZ550C

    マスク(ガード付き)【ブラストン】

    マスク(ガード付き)【ブラストン】

      無塵マスク

      無塵マスク

        マスク BSC-30001シリーズ各種 

        マスク BSC-30001シリーズ各種 

          マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

          マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

            東洋リントフリー クリーンルーム対応ヘルメット

            東洋リントフリー クリーンルーム対応ヘルメット

              腕カバー

              腕カバー

                マスク BSC-30021

                マスク BSC-30021

                  マスク(クリーンパック仕様)

                  マスク(クリーンパック仕様)

                    マスク BSC-30001シリーズ

                    マスク BSC-30001シリーズ

                      マスク(メッシュ使用・ガード付き)

                      マスク(メッシュ使用・ガード付き)

                        ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白

                        ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白

                          アズワン マスク PA2303

                          アズワン マスク PA2303

                            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 ブラストン ブラストン 東洋リントフリー ブラストン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン アズワン アズワン
                            通常価格 466円 1,691円 8,155円 8,452円 1,527円 2,095円 1,433円 13,631円 11,824円 8,452円 1,691円 410円 833円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   7日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ マスク フェイスマスク マスク フェイスマスク - - - マスク - フェイスマスク フェイスマスク - マスク
                            ホワイト - - - - - - - - - - - ホワイト
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 100 - 100 - - - 100 - 100 100 - 100
                            仕様 クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能 男女共用 - - - - - - - - - - ホホマジック付きのフード(PA1203、PA1322)に取付可能。
                            メーカー型式 FZ550C - - - - - - - - - - - PA2303

                            クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました