(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン マスク PA2303

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン マスク PA2303

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
833円
税込単価
916円

ホホマジック付きのフード(PA1203、PA1322)に取付可能。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 仕様:
    ホホマジック付きのフード(PA1203、PA1322)に取付可能。
  • サイズ:
    フリー
  • メーカー商品名:
    マスク PA-2303
  • メーカー型式:
    PA2303
  • JANコード:
    4548311056959
  • 材質:
    裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロン
  • 内容量:
    1枚

型番

9-1039-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-1039-01

1枚

1個

833( 916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホホマジック付きのフード(PA1203、PA1322)に取付可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン マスク PA2303の型番9-1039-01のページです。
型番9-1039-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン マスク PA2303

アズワン マスク PA2303

    アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

    アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

      アズワン アームカバーサポーター 白

      アズワン アームカバーサポーター 白

        CRヘルメット

        CRヘルメット

          クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

          クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

            アズピュア涼感アームカバー A2WA-46シリーズ

            アズピュア涼感アームカバー A2WA-46シリーズ

              アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

              アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

                アズワン CRアクセサリー

                アズワン CRアクセサリー

                  ミドリ安全 作業用マスク シールドマスク SM01W

                  ミドリ安全 作業用マスク シールドマスク SM01W

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミドリ安全
                    通常価格 833円 79,800円 8,356円 3,284円 2,519円 1,085円 640円 900円 3,561円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                    商品タイプ マスク マスク - - - - - - -
                    ホワイト ホワイト - - - - - - -
                    グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 - - - - - - -
                    仕様 ホホマジック付きのフード(PA1203、PA1322)に取付可能。 - - - - - - - -
                    サイズ フリー - - - - - - - -

                    アズワン マスク PA2303のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました