(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CRキャップ SD201・SD202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CRキャップ SD201・SD202

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
820円
税込価格
902円

100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。生地が強く、耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • 材質:
    ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
  • 特長:
    100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
  • 特長2:
    生地が強く、耐久性に優れています。
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
詳細サイズ
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
XXL
CRキャップ SD201-XXL
SD201-XXL
4571110713402

2個

820( 902円 )

1日目

L
-
CRキャップ SD201L
SD201-L
4571110713419

2個

820( 902円 )

1日目

S
-
CRキャップ SD201-S
SD201-S
4571110713426

2個

820( 902円 )

1日目

-
XXL
CRキャップ SD-202-XXL
SD202-XXL
4571110713433

2個

820( 902円 )

1日目

L
-
CRキャップ SD202-L
SD202-L
4571110713440

2個

820( 902円 )

1日目

S
-
CRキャップ SD202-S
SD202-S
4571110713457

2個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。生地が強く、耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRキャップ SD201・SD202

CRキャップ SD201・SD202

    制電子グリッド仕様キャップ 浅型

    制電子グリッド仕様キャップ 浅型

      クリーンキャップAS469C(男女共用)

      クリーンキャップAS469C(男女共用)

        アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

        アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

          クリーンルーム用フード

          クリーンルーム用フード

            キャップ(野球帽タイプ)

            キャップ(野球帽タイプ)

              アズピュアCRフード TFW・TFB

              アズピュアCRフード TFW・TFB

                クリーンフード SD102

                クリーンフード SD102

                  フード つば無しタイプ PA1471

                  フード つば無しタイプ PA1471

                    アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

                    アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

                      アズピュアCRフード SH3W・SH3B

                      アズピュアCRフード SH3W・SH3B

                        スペリオールファーマーフード H02AC 白 M/L

                        スペリオールファーマーフード H02AC 白 M/L

                          メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                          通常価格 820円 1,568円 1,540円 14,409円 3,263円 1,452円 1,397円 1,350円 2,782円 9,000円 1,649円 3,600円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   10日目   7日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                          商品タイプ キャップ キャップ キャップ キャップ - キャップ - - - キャップ - -
                          仕様 つば付き つば付き つば付き つば無し - つば付き - - - つば無し - -
                          - - - - - - -
                          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 1000 / 10000 100 / 1000 / 10000 / 100000 - 10000 - - - 100 / 1000 / 10000 / 100000 - -
                          材質 ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% - ポリエステル100% ポリエステル100% - ポリエステル - - - ポリエステル100% - -

                          CRキャップ SD201・SD202のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                          クリーンルーム用で使用。
                          評価 5.0満足度:5.02022/07/04
                          探していた中で、比較的安かったので購入しました。
                          すっぽり頭が入って、髪もしっかり中に入れることができたので、
                          安心して使っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          準クリーンルーム内の作業で着用
                          評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                          準クリーンルーム内でクリーンルームに準じた服装で作業する際に、CRキャップを着用しています。Sサイズを女性が着用していますが、サイズは問題ないようです。後ろがゴムで絞ってあるような感じで、10ヶ月ほど着用していますが、ゴムも伸びておらずキレイにしています。気になる点も特になく、満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          クリーンルーム内で着用
                          評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                          クリーン度の低い簡易的なクリーンルーム内での作業で着用しています。防塵性が高いキャップなので汗で蒸れることもありますが、購入より1年経ってもダメになることもなく使えています。価格がお手ごろで満足してます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました