(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,600円 ~ 15,905円
税込価格
9,460円 ~ 17,496円

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。導電加工を施しており、ク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    610
  • 厚み(mm):
    15
  • 表面材質:
    NBR(ニトリルゴム)
  • 裏面材質:
    天然ゴム
  • 中身材質:
    発泡ゴム
  • 拡散層表面抵抗値(Ω):
    1X107~109
  • 導電層表面抵抗値(Ω):
    5X103~105
  • 特長:
    優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
  • 特長2:
    導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(m)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
導電疲労軽減マットKJ-3S
KJ-3S
4560111733373
1枚

1個

8,600( 9,460円 )

1日目

910
導電疲労軽減マットKJ-3M
KJ-3M
4560111733380
1枚

1個

15,905( 17,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

    導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

    導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

      アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

      アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

        ESD疲労軽減マット

        ESD疲労軽減マット

          アズピュアクリーンマット

          アズピュアクリーンマット

            アズピュア高性能ESDシート(導電マット)

            アズピュア高性能ESDシート(導電マット)

              アズピュア ESDテープ(透明)

              アズピュア ESDテープ(透明)

                クリーンルーム用フィルム両面テープ

                クリーンルーム用フィルム両面テープ

                  アズピュアESDシート(静電気対策用品) 長さ10m

                  アズピュアESDシート(静電気対策用品) 長さ10m

                    アズピュアPVCフロアマット

                    アズピュアPVCフロアマット

                      制電アンダーマット(グリーン)

                      制電アンダーマット(グリーン)

                        エコノミー粘着マット

                        エコノミー粘着マット

                          ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                          ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-900 (60シート×4入)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ガードナー アズワン ミドリ安全
                            通常価格 8,600円 16,189円 25,459円 52,113円 21,400円 43,512円 12,152円 4,600円 56,200円 51,383円 19,000円 12,900円 37,668円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目~   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 610 610 600 600 - 1000 - - - 1000 - - 600
                            厚み(mm) 15 - 10 12 0.035 2 - - 2 1.8 - 0.045 -
                            表面材質 NBR(ニトリルゴム) - TPU(サーモプラスチックポリウレタン) - - - - - - - - - -
                            裏面材質 天然ゴム - PU(ポリウレタン) - - - - - - - - - -

                            導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました