(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
25,459円
税込単価
28,005円

クリーンルーム内での立ち作業を楽にします。【特長】・立ち作業の負担軽減に・優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(m):
    0.9
  • 厚み(mm):
    10
  • メーカー商品名:
    AP ESDクリーン疲労軽減マット
  • JANコード:
    4571110711514
  • 表面材質:
    TPU(サーモプラスチックポリウレタン)
  • 裏面材質:
    PU(ポリウレタン)
  • 電気抵抗値(Ω):
    1.0X108~1.0X109
  • 特長:
    優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
  • 特長2:
    静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
  • 内容量:
    1枚

型番

1-3929-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    表面:TPU(サーモプラスチックポリウレタン)
    裏面:ポリウレタン
  • 電気抵抗値
    1.0×108~1.0×109Ω
  • サイズ
    幅600×長さ900×厚み10mm

使用方法・使用事例

使用事例

アズピュアESDクリーン疲労軽減マット  使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3929-01

1枚

1個

25,459( 28,005円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内での立ち作業を楽にします。
【特長】
・立ち作業の負担軽減に
・優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します
・静電気対策性能を有し自己発塵が少ない素材を使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESDクリーン疲労軽減マットの型番1-3929-01のページです。
型番1-3929-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

    ESD疲労軽減マット

    ESD疲労軽減マット

      アズピュア ESDテープ(透明)

      アズピュア ESDテープ(透明)

        導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

        導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

          ピュアマット 粘着マット(スミロン)

          ピュアマット 粘着マット(スミロン)

            アズピュアPVCフロアマット

            アズピュアPVCフロアマット

              DCマット 30枚積層(青)

              DCマット 30枚積層(青)

                導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

                導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

                  アドクリーンマット

                  アドクリーンマット

                    エコノミー粘着マット

                    エコノミー粘着マット

                      アズピュアクリーンマット

                      アズピュアクリーンマット

                        ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

                        ミドリ安全 ミクロマット (ノーマルタイプ) M-1200 (60シート×4入)

                          クリーンマット(1パック(40枚))

                          クリーンマット(1パック(40枚))

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン アズワン ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 25,459円 52,113円 12,152円 16,189円 34,607円 51,383円 10,056円 8,600円 25,525円 12,900円 21,400円 50,500円 11,535円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   26日目   1日目   6日目   1日目   18日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   8日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート
                            - - - - - - - -
                            幅(mm) 600 600 - 610 600 1000 - 610 - - - 600 600
                            長さ(m) 0.9 0.9 - 910 - 10 - - - - - 1.2 -
                            厚み(mm) 10 12 - - 3.5/0.055(フィルム) 1.8 - 15 - 0.045 0.035 - 2.4/0.058(フィルム)

                            アズピュアESDクリーン疲労軽減マットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            クリーンルームで使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/09
                            当社のクリーンルームでの立ち作業、検査工程等で使用しています。いつもは他の商社から購入していますが、今回はたまたま時期的に他の商品と重なったり、カタログを見ていて使ったりしたのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内での立ち作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/26
                            工場内での立ち作業で、足元にこのアズピュアESDクリーン疲労軽減マットを敷いて作業しています。この他にも同じようなマットを使っていますが、その中でもこのマットは評判がいいです。特に女性から疲れにくいと好評です。マットもある程度重さがあるので、滑ったりズレたりすることはないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました