(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用フィルム両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用フィルム両面テープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

【特長】・透明性・平滑性に優れ、電飾看板・ディスプレーの固定、液晶表示装置の反...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    両面テープ
  • 色:
    クリア
  • 幅(mm):
    20
  • 長さ(m):
    50
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 粘着力:
    (N/20mm幅):9.0/19.61
  • メーカー商品名:
    フィルム両面テープ 7641 #25
  • メーカー型式:
    7641 #25
  • テープ支持体材質(mm):
    ポリエステルフィルム0.0012/0.025
  • 粘着材種類:
    アクリル系
  • 剪断接着力(N/4cm2):
    440
  • 特長:
    極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。
  • 特長2:
    透明性・平滑性に優れ、 電飾看板・ディスプレーの固定、液晶表示装置の反射板・導光板の接着に適しています。
  • 内容量:
    1巻

型番

1-9064-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9064-02

1巻

2個

4,600( 5,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性・平滑性に優れ、電飾看板・ディスプレーの固定、液晶表示装置の反射板・導光板の接着に適しています。
・極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用フィルム両面テープの型番1-9064-02のページです。
型番1-9064-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用フィルム両面テープ

クリーンルーム用フィルム両面テープ

    アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

    アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

      アズピュア高性能ESDシート(導電マット)

      アズピュア高性能ESDシート(導電マット)

        粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

        粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

          粘着マット(連番タブ付き)

          粘着マット(連番タブ付き)

            制電アンダーマット(グリーン)

            制電アンダーマット(グリーン)

              アズピュア ESDテープ(透明)

              アズピュア ESDテープ(透明)

                ピュアマット 粘着マット(スミロン)

                ピュアマット 粘着マット(スミロン)

                  アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

                  アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

                    制電アンダーマット(ガードナー)

                    制電アンダーマット(ガードナー)

                      アズピュアクリーンマット

                      アズピュアクリーンマット

                        粘着マット(1シート) BSCシリーズ

                        粘着マット(1シート) BSCシリーズ

                          導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

                          導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,600円 14,300円 43,512円 26,099円 18,090円 19,000円 12,152円 34,607円 28,756円 18,012円 21,400円 2,360円 8,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   8日目~   10日目~   1日目   26日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ 両面テープ - - - - - クリーンルーム用テープ - - - - - -
                            クリア - - - - - クリア - - - - - -
                            幅(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 50 - - - - - 50 - - - - - -
                            厚み(mm) 0.1 - - - - - 0.05 - - - - - -

                            クリーンルーム用フィルム両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました