(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルームテープ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルームテープ 白

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,850円 ~ 6,700円
税込価格
4,235円 ~ 7,370円

【特長】・発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。・耐薬品性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用テープ
  • 色:
  • 長さ(m):
    33
  • 厚み(mm):
    0.114
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 特長:
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
  • 特長2:
    耐薬品性に優れています。コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 1-7006-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7007-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
クリーンルームテープ1 白
4580110248753
1巻

1個

3,850( 4,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
クリーンルームテープ2 白
4580110248760
1巻

1個

6,700( 7,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
・耐薬品性に優れています。
・コアは内径75mmのPE製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。

(i)ご注意

  • 1-7006-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7007-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルームテープ 白

クリーンルームテープ 白

    クリーンルームテープ

    クリーンルームテープ

      クリーンルームテープ CR100-13 白

      クリーンルームテープ CR100-13 白

        50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

        50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

          ソールクリーン

          ソールクリーン

            メーカー アズワン テックスワイプ 東京硝子器械 エスコ アズワン
            通常価格 3,850円 3,850円 4,800円 5,915円 7,655円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ - クリーンルーム用テープ -
            - - -
            長さ(m) 33 33 - 50 -
            厚み(mm) 0.114 0.114 - 0.16 -
            材質 ポリオレフィン - - - -

            クリーンルームテープ 白のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました