(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン養生テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン養生テープ

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
299円 ~ 847円
税込価格
329円 ~ 932円

プラスチック製の芯を使用しているため紙粉が出ず、手で切れるためハサミやカッター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用テープ
  • 色:
    ピンク
  • 長さ(m):
    25
  • 厚み(mm):
    0.135
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 特長:
    プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 1-8750-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8750-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
クリーン養生テープ NO396 18MM
No.396 18mm幅
1巻

10個

299( 329円 )

1日目

50
クリーン養生テープ NO396 50MM
No.396 50mm幅
1巻

1個

847( 932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製の芯を使用しているため紙粉が出ず、手で切れるためハサミやカッターも不要で、梱包テープよりものり残しがしにくいテープです。

(i)ご注意

  • 1-8750-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8750-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン養生テープ

クリーン養生テープ

    アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

    アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

      アズピュア ESDテープ(透明)

      アズピュア ESDテープ(透明)

        ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)

        ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)

          ウルトラテープ#1165(フロアーライン用)

          ウルトラテープ#1165(フロアーライン用)

            ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

            ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

              アズピュア表面保護テープ

              アズピュア表面保護テープ

                クリーンルーム用ウルトラテープ #1110-1

                クリーンルーム用ウルトラテープ #1110-1

                  クリーンルームテープ 白

                  クリーンルームテープ 白

                    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

                    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

                      クリーンルーム用フィルム両面テープ

                      クリーンルーム用フィルム両面テープ

                        クリーンルーム専用セロテープ(R)

                        クリーンルーム専用セロテープ(R)

                          ウルトラテープ#2149(導電対策用)

                          ウルトラテープ#2149(導電対策用)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 299円 16,127円 12,152円 3,170円 3,872円 2,340円 5,700円 3,000円 3,850円 5,214円 4,600円 2,850円 6,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ クリーンルーム用テープ 安全表示・ラインテープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ 安全表示・ラインテープ クリーンルーム用テープ - - クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ 両面テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ
                            ピンク シルバー クリア - その他 - - - クリア クリア
                            長さ(m) 25 50 50 33 16.5 33 - - 33 33 50 35 66
                            厚み(mm) 0.135 0.05 0.05 0.178 0.152 - - - 0.114 0.14 0.1 0.05 -
                            材質 ポリオレフィン PET 本体:セルロース、芯:PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン) PVC (塩化ビニル樹脂) PE(ポリエチレン) - - ポリオレフィン LDPE (低密度ポリエチレン) - - ポリエステル

                            クリーン養生テープのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 5件のレビュー
                            養生に
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/31
                            使用歴6年以上。
                            養生テープとして使っています。
                            手で簡単に切れるので扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木質フロアの養生などに
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/23
                            日東電工の養生テープさくら色No396です。薄くて糊残りは少ないです。粘着力もやや弱い。手切れ性があまり良くない。微妙な使い心地です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム内での工事部位の養生
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/31
                            クリーンルーム内での養生作業に使用。
                            中芯がプラスチックになっていますが、テープ自体は普通の養生テープです。
                            そもそもクリーンルーム内で養生テープを使用するのが許容されるかどうか疑問ですので、通常の養生テープで良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造 作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/19
                            関連会社の養生で使っております。使いやすく重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生作業
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/21
                            クリーンルーム用なので手袋着用での使用になりますが
                            カットが上手く切れない場合がありました。
                            テープとしては通常の養生テープと変わらないかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました