(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラテープ#1164 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウルトラテープ#1164 白

通常単価(税別)
17,644円
税込単価
19,408円

【特長】・発塵を抑えるプラスチックコアを使用し、包装はクリーンルーム対応の二重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用テープ
  • 色:
  • 幅(mm):
    2(インチ)
  • 長さ(m):
    54
  • 厚み(mm):
    0.109
  • 粘着力:
    200g/cm
  • メーカー商品名:
    ウルトラテープ #1164 白2”54M
  • メーカー型式:
    1164-2W
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 特長:
    発塵を抑えるプラスチックコアを使用し、包装はクリーンルーム対応の二重包装になっています。
  • 特長2:
    はがしたあとの糊残りがありません。
  • 内容量:
    1巻

型番

6-8259-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 発塵を抑えるプラスチックコアを使用し、包装はクリーンルーム対応の二重包装になっています。 
  • はがしたあとの糊残りがありません。
 

仕様

  • 色:白
  • サイズ:2”x54m
  • 材質:ポリオレフィン
  • 粘着力:200g/cm 
  • 厚み:約0.109mm 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-8259-11

1巻

1個

17,644( 19,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発塵を抑えるプラスチックコアを使用し、包装はクリーンルーム対応の二重包装になっています
・はがしたあとの糊残りがありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラテープ#1164 白の型番6-8259-11のページです。
型番6-8259-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラテープ#1164 白

ウルトラテープ#1164 白

    ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)

    ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)

      クリーンルーム用ウルトラテープ #1110-1

      クリーンルーム用ウルトラテープ #1110-1

        アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

        アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

          クリーンマット(1パック(40枚))

          クリーンマット(1パック(40枚))

            クリーン養生テープ

            クリーン養生テープ

              アズピュア ESDテープ(透明)

              アズピュア ESDテープ(透明)

                アズピュア装置保護フィルム

                アズピュア装置保護フィルム

                  ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

                  ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

                    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

                    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

                      エコノミー粘着マット

                      エコノミー粘着マット

                        クリーンルームテープ

                        クリーンルームテープ

                          ウルトラテープ#1165(フロアーライン用)

                          ウルトラテープ#1165(フロアーライン用)

                            メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン テックスワイプ アズワン
                            通常価格 17,644円 3,170円 3,000円 16,127円 11,535円 299円 12,152円 28,034円 2,340円 5,214円 12,900円 3,850円 3,872円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ - 安全表示・ラインテープ - クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ - クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ - クリーンルーム用テープ 安全表示・ラインテープ
                            - - シルバー - ピンク クリア - - - その他
                            幅(mm) 2(インチ) - - - - - - - - 1(インチ) - - 2(インチ)
                            長さ(m) 54 33 - 50 - 25 50 - 33 33 - 33 16.5
                            厚み(mm) 0.109 0.178 - 0.05 - 0.135 0.05 - - 0.14 - 0.114 0.152

                            ウルトラテープ#1164 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました