(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファスティック TXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-6587-02
アルファスティック TXシリーズ【5~100個入り】 アルファスティック

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
15,541円
税込単価
17,095円

【特長】・ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    ポリエステル
  • ヘッド材質:
    ポリエステル長繊維
  • スティック材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 特長:
    ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 6-6587-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-6587-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-6587-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-6587-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

6-6587-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-6587-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
頭部サイズ(mm)
メーカー商品名
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-6587-02

71
4.0X3.6X12.0
アルファスティックTX743B500入
TX743B
1ケース(100本×5袋)

1パック

5個入り

15,541( 17,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
・発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
・二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 6-6587-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-6587-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-6587-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-6587-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファスティック TXシリーズの型番6-6587-02のページです。
型番6-6587-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファスティック TXシリーズ

アルファスティック TXシリーズ

    アルファスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ

    アルファスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ

      スワブ(ショートフォームタイプ)

      スワブ(ショートフォームタイプ)

        クリーンフォームスティック TXシリーズ

        クリーンフォームスティック TXシリーズ

          クリーンスティック TXシリーズ

          クリーンスティック TXシリーズ

            工業用綿棒 1-6547

            工業用綿棒 1-6547

              スティックペンシル導電タイプ

              スティックペンシル導電タイプ

                クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ

                クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ

                  エレップツール S・Lシリーズ

                  エレップツール S・Lシリーズ

                    工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                    工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                      ルビセルスティック用ヘッド

                      ルビセルスティック用ヘッド

                        アズピュア粘着ローラー用ハンドル

                        アズピュア粘着ローラー用ハンドル

                          ライトモップ

                          ライトモップ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 6,070円 6,600円 540円 14,154円 6,700円 142円 3,800円 8,000円 1,190円 6,000円 10,600円 680円 7,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            先端形状 綿棒 綿棒 クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック - その他 クリーンスティック - - クリーンスティック - -
                            ヘッド材質 ポリエステル ポリエステル ポリウレタン ポリエステル - - ポリウレタン ポリウレタン - - その他 - -
                            ヘッド材質 ポリエステル長繊維 ポリエステル長繊維 - - - - - PU(ポリウレタン) - - - - -
                            スティック材質 PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) - - - - - PP(ポリプロピレン) - - - - -
                            特長 ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。 ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。 - - - - - 100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。 - - - - -

                            アルファスティック TXシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            精密部品汚れ・ほこり除去
                            評価 4.0満足度:4.02016/09/21
                            先が細く、細かな作業に適しているので使い勝手がとてもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の清掃時等
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/21
                            ポリエステルスポンジは吸着がよくほつれないので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6-6587-01
                            6-6587-03
                            6-6587-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            頭部サイズ
                            (mm)
                            メーカー商品名 型番 内容量

                            6,070円

                            ( 6,677円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            163.36.4X3.4X16.8アルファスティックTX761100本入TX7611パック(100本)

                            16,109円

                            ( 17,720円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            703.5X3.2X9.5アルファスティックTX754B500入TX754B1ケース(100本×5袋)

                            15,742円

                            ( 17,316円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            68.43.5X2.5X10.0アルファスティックTX758B500入TX758B1ケース(100本×5袋)

                            クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました