(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグボーイSCC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビッグボーイSCC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,159円 ~ 19,417円
税込価格
4,575円 ~ 21,359円

本体、キャップともPFA(ふっ素樹脂 )製ですので耐薬品性・耐久性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 特長:
    本体、キャップともPFA(ふっ素樹脂 製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。
  • 材質:
    PFA(ふっ素樹脂
  • 内容量:
    1本

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PFA

規格表

ビッグボーイSCC 規格表
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
胴径X高さX口内径(mm)
キャップ径(mm)
詳細タイプ
商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
100
φ47X94Xφ13.6
φ30
細口
SCC ビッグボ-イ細口びん 100ml
4560111747073
1本

1個

4,159( 4,575円 )

-

250
φ60X133Xφ13.6
φ30
細口
SCC ビッグボ-イ細口びん 250ml
4560111747080
1本

1個

6,437( 7,081円 )

1日目

  • 注文停止中
500
φ77X158Xφ21.1
φ40
細口
SCC ビッグボ-イ細口びん 500ml
4560111747097
1本

1個

8,419( 9,261円 )

-

  • 注文停止中
100
φ47X94Xφ27.9
φ40
広口
SCC ビックボーイ広口びん 100ml
4560111747103
1本

1個

6,932( 7,625円 )

-

  • 注文停止中
250
φ60X133Xφ35.0
φ50
広口
SCC ビックボーイ広口びん 250ml
4560111747110
1本

1個

9,211( 10,132円 )

-

500
φ77X158Xφ44.0
φ60
広口
SCC ビックボーイ広口びん 500ml
4560111747127
1本

1個

12,286( 13,515円 )

1日目

1000
φ94X200Xφ44.0
φ60
広口
SCC ビックボーイ広口びん1000ml
4560111747134
1本

1個

19,417( 21,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体、キャップともPFA(ふっ素樹脂 )製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグボーイSCC

ビッグボーイSCC

    アイボーイ細口びん SCC

    アイボーイ細口びん SCC

      アイボーイ広口びんSCC

      アイボーイ広口びんSCC

        アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

        アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

          PET スクリューバイアル SCC

          PET スクリューバイアル SCC

            シリコンチューブ(クリーンパック)

            シリコンチューブ(クリーンパック)

              スクリュー管瓶(SCC)

              スクリュー管瓶(SCC)

                規格瓶SCC 茶

                規格瓶SCC 茶

                  スクリュー管瓶SCC 白

                  スクリュー管瓶SCC 白

                    ピンセット CR-PHシリーズ

                    ピンセット CR-PHシリーズ

                      クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入

                      クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入

                        スクリュー管瓶SCC 褐色

                        スクリュー管瓶SCC 褐色

                          角型瓶 SCC

                          角型瓶 SCC

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 4,159円 2,891円 3,100円 3,400円 4,085円 1,480円 11,500円 20,253円 9,800円 360円 15,800円 10,400円 544円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 -
                            特長 本体、キャップともPFA(ふっ素樹脂 製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。 ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。 耐薬品性に優れています。 中栓・パッキン無しでも液モレを防止します。 - - - - - - - -
                            材質 PFA(ふっ素樹脂 PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) 本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) - 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) - - 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
                            内容量 1本 - - - - 1本 - - - 1本 - - 1個

                            ビッグボーイSCCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました