(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グッドボーイ SCC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グッドボーイ SCC【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
799円 ~ 2,050円
税込価格
879円 ~ 2,255円

【特長】・ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです・特殊目盛を採...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 特長:
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
  • 材質:
    本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 脚注:
    1袋あたりの価格です。 オートクレーブはできません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:本体・フタ/PP
  • 耐熱温度:透明/98℃、褐色/96℃
グッドボーイ SCC【1~5個入り】 製品特長

7-2214

型番容量口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)一目盛(ml)カラー入数
1-983-01100mlφ31.5(φ50)×93(96)10褐色1袋(5本入)
1-983-02250mlφ31.5(φ63)×128(131)251袋(5本入)
7-2214-01100mlφ31.5(φ50)×93(96)10透明1袋(5本入)
7-2214-02250mlφ31.5(φ63)×128(131)251袋(5本入)
7-2214-03500mlφ45(φ77)×158(161)501袋(2本入)
7-2214-041Lφ45(φ96)×195(198)1001袋(1本入)

注意・禁止事項

※オートクレーブはできません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
口内径(胴径)Xボトル高(全高)(mm)
一目盛(ml)
商品名
JANコード
耐熱温度(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
φ31.5(φ50)X93(96)
10
グッドボーイ褐色瓶 SCC100ml
4560111735131
96
1袋(5本)

1パック

5個入り

1,750( 1,925円 )

1日目

250
φ31.5(φ63)X128(131)
25
グッドボーイ褐色瓶 SCC250ml
4560111735148
96
1袋(5本)

1パック

5個入り

2,050( 2,255円 )

1日目

500
φ45(φ77)X158(161)
50
グッドボーイ褐色瓶 SCC500ml
4560111735155
96
1袋(2本)

1パック

2個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

1000
φ45(φ96)X195(198)
100
グッドボーイ褐色瓶 SCC1L
4560111735162
96
1本

4個

850( 935円 )

1日目

100
φ31.5(φ50)X93(96)
10
クリア
グッドボーイ 100ml SCC
4560111747424
98
1袋(5本)

1パック

5個入り

1,550( 1,705円 )

1日目

250
φ31.5(φ63)X128(131)
25
クリア
グッドボーイ 250ml SCC
4560111747431
98
1袋(5本)

1パック

5個入り

1,949( 2,144円 )

1日目

500
φ45(φ77)X158(161)
50
クリア
グッドボーイ 500ml SCC
4560111747448
98
1袋(2本)

1パック

2個入り

1,099( 1,209円 )

1日目

1000
φ45(φ96)X195(198)
100
クリア
グッドボーイ 1000ml SCC
4560111747455
98
1本

4個

799( 879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです
・特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません
・ノーパッキンで液モレをシャットアウトします
・樹脂(PP)ボトル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グッドボーイ SCC

グッドボーイ SCC

    PET スクリューバイアル SCC

    PET スクリューバイアル SCC

      規格瓶SCC 茶

      規格瓶SCC 茶

        アイボーイ細口びん SCC

        アイボーイ細口びん SCC

          スクリュー管瓶SCC 白

          スクリュー管瓶SCC 白

            アイボーイ広口びんSCC

            アイボーイ広口びんSCC

              クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入

              クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入

                規格瓶SCC 白

                規格瓶SCC 白

                  ハンドラップ SCC 容量 200ml~500ml

                  ハンドラップ SCC 容量 200ml~500ml

                    ビッグボーイSCC

                    ビッグボーイSCC

                      UMサンプル瓶 SCC

                      UMサンプル瓶 SCC

                        バランスディッシュSCC

                        バランスディッシュSCC

                          スクリュー管瓶SCC 褐色

                          スクリュー管瓶SCC 褐色

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 799円 4,085円 20,253円 2,891円 9,800円 3,100円 15,800円 19,948円 2,430円 4,159円 1,499円 4,000円 10,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ - ハンドラップ  その他
                            特長 ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。 中栓・パッキン無しでも液モレを防止します。 - ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。 - ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。 - - - 本体、キャップともPFA(ふっ素樹脂 製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。 - - -
                            材質 本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) PP(ポリプロピレン) 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) - 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) 本体/PE(ポリエチレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE(ふっ素樹脂) PFA(ふっ素樹脂 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) PS(ポリスチレン) 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
                            脚注 1袋あたりの価格です。 オートクレーブはできません。 - - - - - - - - - - - -

                            グッドボーイ SCCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました