(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボーイ細口びん SCC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイボーイ細口びん SCC【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,891円 ~ 5,500円
税込価格
3,180円 ~ 6,050円

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 特長:
    ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 仕様:
    液モレテスト合格済
  • 使用可能耐熱温度(常用)(℃):
    110
  • 蒸気殺菌温度(℃):
    130

(i)ご注意

  • 7-2101-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-2101-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-2101-03の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
胴径X高さX口内径(mm)
商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
φ47X100Xφ16
SCCアイボーイ細口瓶100mL10本入
4560111746946
1ケース(5本×2袋)

1パック

10個入り

2,891( 3,180円 )

1日目

250
φ62X133Xφ16
SCCアイボーイ細口瓶250mL10本入
4560111746953
1ケース(5本×2袋)

1パック

10個入り

3,871( 4,258円 )

1日目

500
φ76X167Xφ20
SCCアイボーイ細口瓶500mL10本入
4560111746960
1ケース(2本×5袋)

1パック

10個入り

5,500( 6,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。

(i)ご注意

  • 7-2101-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-2101-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-2101-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボーイ細口びん SCC

アイボーイ細口びん SCC

    アイボーイ広口びんSCC

    アイボーイ広口びんSCC

      アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

      アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

        ビッグボーイSCC

        ビッグボーイSCC

          PET スクリューバイアル SCC

          PET スクリューバイアル SCC

            スクリュー管瓶(SCC)

            スクリュー管瓶(SCC)

              細口洗浄瓶SCC

              細口洗浄瓶SCC

                低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

                低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

                  スクリュー管瓶SCC 褐色

                  スクリュー管瓶SCC 褐色

                    規格瓶SCC 茶

                    規格瓶SCC 茶

                      クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入

                      クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入

                        ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

                        ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

                          シリコンチューブ(クリーンパック)

                          シリコンチューブ(クリーンパック)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 2,891円 3,100円 3,400円 4,159円 4,085円 11,500円 9,000円 6,150円 10,400円 20,253円 14,500円 4,500円 1,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ - その他
                            特長 ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。 耐薬品性に優れています。 本体、キャップともPFA(ふっ素樹脂 製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。 中栓・パッキン無しでも液モレを防止します。 - クラス100のクリーンルームにてパックされています。 - - - - - -
                            材質 PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) PFA(ふっ素樹脂 本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) PFA(ふっ素樹脂) - 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) - - -
                            仕様 液モレテスト合格済 液モレテスト合格済 γ線滅菌済 - - γ線滅菌済 - - - - - - -
                            使用可能耐熱温度(常用)(℃) 110 110 - - - - - - - - - - -

                            アイボーイ細口びん SCCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました