(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

規格瓶SCC 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-4998-04
規格瓶SCC 茶【24~80個入り】 キカクビンSCC チャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,520円
税込単価
29,172円

【材質】・材質:本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、 内ブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質:
    本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)

型番

2-4998-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-4998-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
商品名
型 番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-4998-04

50
φ38X68
規格瓶SCCNo.5K 茶
No.5K 茶
4560111736084
1ケース(10本×8袋)

1パック

80個入り

26,520( 29,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、 内ブタ/PE(ポリエチレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

規格瓶SCC 茶の型番2-4998-04のページです。
型番2-4998-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

規格瓶SCC 茶

規格瓶SCC 茶

    規格瓶SCC 白

    規格瓶SCC 白

      UMサンプル瓶 SCC

      UMサンプル瓶 SCC

        スクリュー管瓶SCC 白

        スクリュー管瓶SCC 白

          角型瓶 SCC

          角型瓶 SCC

            クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

            クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

              スクリュー管瓶(SCC)

              スクリュー管瓶(SCC)

                バランスディッシュSCC

                バランスディッシュSCC

                  クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入

                  クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入

                    スクリュー管瓶SCC 褐色

                    スクリュー管瓶SCC 褐色

                      PET スクリューバイアル SCC

                      PET スクリューバイアル SCC

                        細口洗浄瓶SCC

                        細口洗浄瓶SCC

                          アイボーイ広口びんSCC

                          アイボーイ広口びんSCC

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 20,253円 19,948円 1,499円 9,800円 544円 12,600円 11,500円 4,000円 14,500円 10,400円 4,085円 9,000円 3,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ - その他 -
                            材質 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) - 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) PS(ポリスチレン) - 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) PFA(ふっ素樹脂) PP(ポリプロピレン)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-4998-06
                            2-4998-09
                            2-4998-10
                            2-4998-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            サイズ
                            (mm)
                            商品名 型 番 JANコード 内容量

                            22,268円

                            ( 24,495円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            108φ48X87規格瓶SCCNo.10K 茶No.10K 茶45601117360911ケース(10本×5袋)

                            26,443円

                            ( 29,087円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            200φ58X115規格瓶SCCNo.13K 茶No.13K 茶45601117361071ケース(5本×10袋)

                            20,816円

                            ( 22,898円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            250φ65X127規格瓶SCCNo.14K 茶No.14K 茶45601117361141ケース(3本×10袋)

                            20,253円

                            ( 22,278円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            500φ84X155規格瓶SCCNo.50K 茶No.50K 茶45601117361211ケース(2本×12袋)

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました