(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュー管瓶SCC 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクリュー管瓶SCC 白【50~100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,800円 ~ 19,208円
税込価格
10,780円 ~ 21,129円

【特長】・クリーンルーム用ガラスボトル・【材質】・材質:本体/硼珪酸ガラス、キ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質:
    本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クリーンパック
 
型番容量(ml)胴径×高さ×口内径(mm)入数
7-2110-046φ18×40×φ101箱(20本/袋×5袋入)
7-2110-059φ21×45×φ10
7-2110-0720φ27×55×φ14.51箱(10本/袋×5袋入)
7-2110-0830φ30×65×φ14.5
7-2110-0950φ35×78×φ20
7-2110-10110φ40×120×φ20
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
胴径X高さX口内径(mm)
商品名
型 番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
φ18X 40Xφ10
SCCスクリュー管瓶白NO.2 6ml
No.-2
4560111747202
1ケース(20本×5袋)

1パック

100個入り

12,500( 13,750円 )

1日目

9
φ21X45Xφ10
SCCスクリュー管瓶白NO.3 9ml
No.-3
4560111747219
1ケース(20本×5袋)

1パック

100個入り

14,437( 15,881円 )

1日目

20
φ27X55Xφ14.5
SCCスクリュー管瓶白NO.5 20ml
No.-5
4560111747226
1ケース(10本×5袋)

1パック

50個入り

9,800( 10,780円 )

1日目

一部当日出荷可能

  • 注文停止中
30
φ30X65Xφ14.5
SCCスクリュー管瓶白NO.6 30ml
No.-6
4560111747233
1ケース(10本×5袋)

1パック

50個入り

12,300( 13,530円 )

-

  • 注文停止中
110
φ40X120Xφ20
SCCスクリュー管瓶白NO8 110ml
No.-8
4560111747257
1ケース(10本×5袋)

1パック

50個入り

19,208( 21,129円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用ガラスボトル
・【材質】
・材質:本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリュー管瓶SCC 白

スクリュー管瓶SCC 白

    規格瓶SCC 白

    規格瓶SCC 白

      規格瓶SCC 茶

      規格瓶SCC 茶

        スクリュー管瓶SCC 褐色

        スクリュー管瓶SCC 褐色

          UMサンプル瓶 SCC

          UMサンプル瓶 SCC

            スクリュー管瓶(SCC)

            スクリュー管瓶(SCC)

              ネジ口メディウム瓶SCC 白

              ネジ口メディウム瓶SCC 白

                角型瓶 SCC

                角型瓶 SCC

                  バランスディッシュSCC

                  バランスディッシュSCC

                    スチロール角形ケースSCC

                    スチロール角形ケースSCC

                      PET スクリューバイアル SCC

                      PET スクリューバイアル SCC

                        クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

                        クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

                          ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

                          ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
                            通常価格 9,800円 19,948円 20,253円 10,400円 1,499円 11,500円 1,970円 544円 4,000円 3,800円 4,085円 12,600円 4,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   1日目  
                            商品タイプ その他 皿・容器・シャーレ -
                            材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン) 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) - 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) PS(ポリスチレン) PS(ポリスチレン) 本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) - -

                            スクリュー管瓶SCC 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました