(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,170円 ~ 69,366円
税込価格
1,287円 ~ 76,303円

0.15ミクロンのホコリも99.99%キャッチ【特長】・コンパクトなトランクタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用掃除機
  • サイズ(mm):
    576X185X388
  • 使用フィルター:
    排気フィルター:ナノチタン、アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz
  • 吸込仕事率(W):
    105W
  • 集塵粒子径(mm):
    0.1
  • 質量:
    6800(g)
  • 付属品:
    1.2伸縮ホース、伸縮延長管、床用吸口(幅235)、ラクラク小型用吸口、隙間用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、ショルダーバンド、コード紙袋TN-15(本体装着1枚、予備5枚)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
集塵容量(L)
コード長(m)
メーカー商品名
JANコード
電源コード長(m)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
5(2Pプラグ)
掃除機 TN-15 トナー用紙袋(5枚)
4902530187335
5(2Pプラグ)
トナ-用紙袋(5枚入)
1パック(5枚)

1個

1,170( 1,287円 )

1日目

1.5
-
掃除機 CV-G12CT
4902530747928
-
-
1台

1個

69,366( 76,303円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.15ミクロンのホコリも99.99%キャッチ
【特長】
・コンパクトなトランクタイプで、移動に便利なショルダーバンド付きです。
・ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

    クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

    クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

      ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止

      ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止

        イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)

        イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)

          ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

          ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

            ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+

            ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+

              ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC3+ 東京硝子器械

              ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC3+ 東京硝子器械

                パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

                パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

                  クーロンメーター オプション

                  クーロンメーター オプション

                    コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

                    コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

                      ユニポアインラインフィルター IRFシリーズ

                      ユニポアインラインフィルター IRFシリーズ

                        フィルター付エアーガン CAGN-14

                        フィルター付エアーガン CAGN-14

                          衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                          衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                            メーカー アズワン 三共空調 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン 三商 コトヒラ工業
                            通常価格 1,170円 19,887円 11,006円 74,954円 1,801円 539,327円 327,967円 25,000円 14,089円 220,000円 11,364円 12,282円 297,003円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目~   10日目   1日目~   14日目   12日目   10日目~   10日目   4日目   1日目   15日目   5日目  
                            商品タイプ クリーンルーム用掃除機 関連用品 関連用品 関連用品 微粒子測定器 微粒子測定器 - 微粒子測定器 微粒子測定器 クリーンルーム用掃除機 - 関連用品 クリーンルーム用掃除機
                            サイズ(mm) 576X185X388 - - 135×25×140 - - - - - 300(間口)×230(奥行)×350(高さ) - - -
                            使用フィルター 排気フィルター:ナノチタン、アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100V 50/60Hz - - DC+24V - - - - - - - - -
                            吸込仕事率(W) 105W - - - - - - - - - - - -

                            掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました