(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラ2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウルトラ2000

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,500円 ~ 178,000円  特別価格 
税込価格
4,950円 ~ 195,800円  特別価格 

排気中のホコリも捕集できるクリーン環境用機器【特長】・排気に含まれたホコリも捉...

詳細情報を確認する

  • 捕集効率:
    0.3μm粒子にて99.97%以上
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz 950W
  • 吸込圧:
    約17.64kPa(1800mmH2O)
  • 風量(m3/min):
    1.9
  • 質量:
    17000(g)

(i)ご注意

  • 7-065-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

排気中のホコリもしっかり捉えるクリーン環境用機器

排気に含まれたホコリ等も確実に吸引。

排気に含まれたホコリ等も確実に吸引。

この商品の実際の利用例

クリーンルームの清掃に最適。

クリーンルームの清掃に最適。

ウルトラ2000のラインナップ

品番サイズ(mm)集塵容量(l)
7-065-01388×405×7058
7-065-09布フィルター布フィルター

この商品の外形図と寸法

外形図正面

外形図正面

外形図側面

外形図側面

この商品の付属品

曲管付ホース φ32mm(直径32mm)×3m

曲管付ホース
φ32mm(直径32mm)×3m

伸縮自在延長管 φ32mm(直径32mm)×535〜895mm

伸縮自在延長管
φ32mm(直径32mm)×535〜895mm

隙目口 240mm×32mm

隙目口
240mm×32mm

床ブラシ 320mm×185mm

床ブラシ
320mm×185mm

丸ブラシ φ60mm(直径60mm)×118mm

丸ブラシ
φ60mm(直径60mm)×118mm

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
集塵容量(L)
その他
メーカー商品名
仕様
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーンルーム用掃除機
388×405×705
8
-
ウルトラ2000一式(付属品付き)
-
曲管付きホース、伸縮自在延長管、床ブラシ、隙目口、丸ブラシ
1セット(本体・曲管付きホース・伸縮自在延長管・床ブラシ・隙目口・丸ブラシ)

1個

178,000円

162,941

( 179,235円 )

1日目

  • 注文停止中
関連用品
-
-
オプション
ウルトラ2000 布フィルター
布フィルター
曲管付きホース、伸縮自在延長管、床ブラシ、隙目口、丸ブラシ
1個

1個

4,500( 4,950円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

排気中のホコリも捕集できるクリーン環境用機器
【特長】
・排気に含まれたホコリも捉えます。
・0.3μm粒子を99.97%以上吸収です。
【用途】
・クリーンルームの掃除に最適

(i)ご注意

  • 7-065-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラ2000

ウルトラ2000

    クリーンルーム用クリーナー

    クリーンルーム用クリーナー

      静電気対策HEPAフィルター掃除機

      静電気対策HEPAフィルター掃除機

        クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

        クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

          掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

          掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

            ウルトラ7000

            ウルトラ7000

              組立式クリーンブース

              組立式クリーンブース

                気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業

                気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業

                  気流可視化装置 本体 KCV-M01

                  気流可視化装置 本体 KCV-M01

                    静電気除去ブロアー PC

                    静電気除去ブロアー PC

                      掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

                      掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

                        静電気除去ブロアー XC

                        静電気除去ブロアー XC

                          ベンコット(R)モップ

                          ベンコット(R)モップ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 三共空調 アズワン アズワン サンプラテック コトヒラ工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,500円 6,000円 89,373円 19,887円 3,640円 3,000円 221,294円 292,061円 292,061円 63,183円 1,170円 79,332円 17,149円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   19日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            捕集効率 0.3μm粒子にて99.97%以上 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100V 50/60Hz 950W - AC100~120V - 100V 50/60Hz 850W - - - - AC100 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100 50/60Hz -
                            吸込圧 約17.64kPa(1800mmH2O) - - - - - - - - - - - -
                            風量(m3/min) 1.9 - 1.3 - 50Hz/36l/sec - - - - 1.0~2.0(無段階調節) - ファンスピードI/2.3、II/2.4、III/2.5 -
                            質量 17000(g) - 19500(g) - 8700(g) - - - - - 6800(g) - -

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました