(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ドライバキューム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6311-13
クリーンルーム用ドライバキューム クリーンルームヨウドライバキューム

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,474円 ~ 133,000円  特別価格 
税込価格
73,121円 ~ 146,300円  特別価格 

クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用掃除機
  • 消費電力(W):
    850
  • コード長(m):
    9(3Pプラグ、2P-3P変換アダプター付き)
  • 電源コード長(m):
    9(3Pプラグ、2P-3P変換アダプター付き)
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz
  • 吸込仕事率(W):
    200W
  • 静圧:
    18kPa(MAX)
  • 騒音レベル:
    61dB(A)
  • 風量(m3/min):
    33l/sec
  • 質量:
    5800(g)
  • 付属品:
    プラスチックホース(2)テレスピック(伸縮)チューブ2ウェイフロア、ラウンドブラシ、ラバーコーン、ファニチャリングノズルX各1本マイクロフィルターペーパーバッグX3枚

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-6311-13 解除

Loading...

型番リスト

型番
サイズ(mm)
集塵容量(L)
捕集効率
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-6311-13

-
-
-
HEPAフィルター11565000 1枚
11565000
4582279170036
HEPAフィルター(1枚入)
1枚

1個

66,474円

62,631

( 68,894円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ドライバキュームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました