(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

通常価格(税別)
3,640円
税込価格
4,004円

【特長】クリーンルーム用掃除機用のHEPAフィルター、5枚入りペーパバッグです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用掃除機
  • サイズ(mm):
    359X344X464
  • コード長(m):
    15
  • 電源コード長(m):
    15
  • 紙パック容量(L):
    10
  • 電源(V):
    100V 50/60Hz 850W
  • 吸込仕事率(W):
    160/290W
  • 静圧:
    最大静圧:50Hz/23kPa、60Hz/17kPa
  • 騒音レベル:
    50Hz/68dB、60Hz/66dB
  • 風量(m3/min):
    50Hz/36l/sec
  • 質量:
    8700(g)

型番

1-2574-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
仕様
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2574-12

掃除機82367810
82367810
5715492012114
ペーパーバッグ(5枚入)
プラスチックホース(1.9m)スチールチューブ(56cm)ハードフロア・スモールコンビネーション・クレビスノズルX各1本、HEPAフィルター
1パック(5枚)

1個

3,640( 4,004円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
クリーンルーム用掃除機用のHEPAフィルター、5枚入りペーパバッグです。
【用途】
クリーンルームの掃除機メインフィルタとしてお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

    コンパクトイオナイザー

    コンパクトイオナイザー

      大気イオンモニター

      大気イオンモニター

        デジタル低電位測定器

        デジタル低電位測定器

          ベンコットモップセットS 45cm

          ベンコットモップセットS 45cm

            ベンコットモップ 45/60cm

            ベンコットモップ 45/60cm

              静電気除去ブロアー YM・SF

              静電気除去ブロアー YM・SF

                クリーンストッカー HEPAフィルター付

                クリーンストッカー HEPAフィルター付

                  デジタル静電電位測定器 KSD-2000

                  デジタル静電電位測定器 KSD-2000

                    静電気除去ブロアー XC

                    静電気除去ブロアー XC

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 3,640円 63,200円 230,842円 96,040円 31,971円 18,985円 61,750円 7,077円 86,418円 79,332円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ クリーンルーム用掃除機 関連用品 微粒子測定器 微粒子測定器 - 関連用品 関連用品 クリーン保管庫 微粒子測定器 関連用品
                      サイズ(mm) 359X344X464 - 本体/100×197×47、プローブ/20×140×25、帯電板/20×38 本体/70×22×121、プローブ/φ18×117 - - - - 本体/70×121×22、プローブ/20×132×20 468×221×189
                      コード長(m) 15 - - - - - - - - -
                      電源コード長(m) 15 - - - - - - - - -
                      紙パック容量(L) 10 - - - - - - - - -

                      掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました