(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,801円 ~ 382,200円  特別価格 
税込価格
1,981円 ~ 420,420円  特別価格 

ISO 21501-4(JIS B 9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
メモリ
個数濃度
光源
電源(V)
受光素子
定格電流(r/min)
粒径区分
仕様
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304X86.6X45.1
パーティクルカウンタKC-51
KC-51
最大100回
70000個/r以上(計数損失5%時)140000個/r以上(計数損失10%時)
半導体レーザー
AC100〜240V 50/60](ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)
フォトダイオード
2.83
3段階0.3、0.5、5.0b以上/2段階0.3、0.5b以上/2段階0.5、5.0b以上
本体、インターフェイス:RS-232C
ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダウンロードソフトウェア
1セット(本体・ACアダプタ・電源コード・キャリングケース・ゼロカウントフィルタ・ハンドストラップ・等速吸引プローブ・TSVダウンロードソフトウェア)

1個

382,200( 420,420円 )

1日目

83X130X45
パーティクルカウンタDPU-S245
DPU-S245
-
-
-
-
-
-
-
プリンター
-
1台

1個

59,780( 65,758円 )

10日目

1800
パーティクルカウンタ59AMB180
59AMB180
-
-
-
-
-
-
-
USB接続ケーブル
-
1本

1個

1,801( 1,981円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO 21501-4(JIS B 9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。KC-51はUSB端子・KC-52はUSB端子及びSDカードスロットを搭載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

      パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

      パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

        クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

        クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

          工業用中空糸膜フィルタ ユニポア PGW20-W1シリーズ

          工業用中空糸膜フィルタ ユニポア PGW20-W1シリーズ

            コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

            コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

              LOASC-3 交換カートリッジ アズワン

              LOASC-3 交換カートリッジ アズワン

                交換カートリッジ 活性炭 LOASC-0

                交換カートリッジ 活性炭 LOASC-0

                  交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                  交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                    衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                    衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                      掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

                      掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

                        クリーンストッカー HEPAフィルター付

                        クリーンストッカー HEPAフィルター付

                          メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン 三共空調 アズワン コトヒラ工業 アズワン アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン アズワン
                          通常価格 1,801円 324,957円 25,000円 19,887円 18,996円 220,000円 32,818円 17,500円 36,391円 297,003円 1,170円 7,077円
                          通常出荷日 1日目~   6日目   10日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   13日目   5日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 微粒子測定器 関連用品 微粒子測定器 関連用品 - クリーンルーム用掃除機 - - - クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 クリーン保管庫

                          ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました