(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

  • SALE 2025/06/28まで
通常価格(税別)
25,000円 ~ 26,000円  特別価格 
税込価格
27,500円 ~ 28,600円  特別価格 

測定データ内部メモリへの保存・パソコンへのデータ転送が可能です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
440X320X120
パーティクルカウンタ9303専用ケース
9303専用ケース
1600(g)
1個

1個

26,000( 28,600円 )

10日目

  • 注文停止中
280X350X190
パーティクルカウンタ9306V2用ケース
9306V2専用ケース
2500(g)
1個

1個

25,000( 27,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

測定データ内部メモリへの保存・パソコンへのデータ転送が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

    クーロンメーター オプション

    クーロンメーター オプション

      大気イオンモニター

      大気イオンモニター

        デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

        デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

          ハンドヘルドパーティクルカウンター

          ハンドヘルドパーティクルカウンター

            デジタル静電電位測定器 KSD-2000

            デジタル静電電位測定器 KSD-2000

              ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

              ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

                静電気測定器 YC-102

                静電気測定器 YC-102

                  ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC3+ 東京硝子器械

                  ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC3+ 東京硝子器械

                    ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+

                    ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+

                      静電気測定器 スタチロンDZ4

                      静電気測定器 スタチロンDZ4

                        静電気除去ブロアー PC

                        静電気除去ブロアー PC

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                          通常価格 25,000円 14,089円 230,842円 3,602円 324,957円 86,418円 1,801円 67,674円 327,967円 539,327円 59,306円 63,183円
                          通常出荷日 10日目~   10日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   12日目   14日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 微粒子測定器 微粒子測定器 微粒子測定器 - 関連用品 微粒子測定器 微粒子測定器 微粒子測定器 - 微粒子測定器 微粒子測定器 関連用品

                          パーティクルカウンタ 本体・専用ケースのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました