(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電バケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1783-01
導電バケツ ドウデンバケツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,178円
税込単価
4,596円

【特長】導電性のポリプロピレン製バケツです。別売りで専用のフタがあり、用途に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 脚注:
    本体にフタは付属していません。
  • 材質詳細:
    導電PP(ポリプロピレン)
  • 表面抵抗値:
    103~104Ω
  • 内容量:
    1個

型番

1-1783-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-1783-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
径(mm)
容量(l)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1783-01

280
φ306
13
導電バケツ13L
13L
4904881783105
クリーンルーム内での輸送・保管に適しています。
1個

1個

4,178( 4,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
導電性のポリプロピレン製バケツです。
別売りで専用のフタがあり、用途に応じてお選びいただけます。
【用途】
導電性のためクリーンルーム内での輸送、保管に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電バケツの型番1-1783-01のページです。
型番1-1783-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電バケツ

導電バケツ

    アズピュアフットストラップⅡ

    アズピュアフットストラップⅡ

      シングルキャスター 車輪Φ100/Φ125

      シングルキャスター 車輪Φ100/Φ125

        Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20m

        Reelex 高圧温水用ホースリール 14MPa 内径9.5mm×20m

          大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 2847 10入

          大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 2847 10入

            ADCLEAN 大型携帯バック 白

            ADCLEAN 大型携帯バック 白

              クリーンルーム用チェア FRP-5シリーズ

              クリーンルーム用チェア FRP-5シリーズ

                ワークチェア(キャスターなし)

                ワークチェア(キャスターなし)

                  導電ひしゃく

                  導電ひしゃく

                    ブラストン 2色バッグ

                    ブラストン 2色バッグ

                      ミクロスター クリーンパック

                      ミクロスター クリーンパック

                        ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

                        ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

                          リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド BHO

                          リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド BHO

                            メーカー アズワン アズワン キャニオン 中発販売 三商 ガードナー アズワン 内田洋行 アズワン ブラストン アズワン コクゴ アズワン
                            通常価格 1,207円 7,705円 2,272円 161,150円 7,700円 6,600円 58,329円 49,313円 1,114円 6,642円 36,750円 71,781円 10,165円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   19日目   4日目   1日目   1日目~   11日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - - - - チェア 関連用品 - 関連用品 - 関連用品
                            脚注 本体にフタは付属していません。 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 導電PP(ポリプロピレン) - - - - - - - 杓/導電性PP(ポリプロピレン)、柄/導電PP(ポリプロピレン) - - - -
                            表面抵抗値 103~104Ω - - - - - - - 103~104Ω - - - -
                            内容量 1個 1パック(10個) - - - - - - 1本 - 1パック(5枚×10袋) - 1パック(5個)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-1783-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            容量
                            (l)
                            メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 特長 内容量

                            1,207円

                            ( 1,328円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            37φ315-導電バケツフタフタ4904881783266--

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました