(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンキャリー 7-079-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンキャリー 7-079-02

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
57,438円
税込価格
63,182円

天板・棚ともパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワゴン
  • 幅(mm):
    650
  • 奥行(mm):
    440
  • 高さ(mm):
    835
  • 棚間隔(mm):
    200
  • 重量(g):
    10500
  • メーカー商品名:
    クリーンキャリー SUS-3P
  • メーカー型式:
    SUS-3P
  • JANコード:
    4560111777124
  • 特長:
    天板・棚ともパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です。
  • 材質:
    本体枠/ステンレス(SUS304)、棚板/ステンレスパンチングプレート
  • 耐荷重(kg):
    15/棚
  • 総耐荷重(kg):
    45
  • トレー内寸法(mm):
    606X396X20
  • キャスター(mm):
    φ65PA(ナイロン)製(ストッパー付き)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 7-079-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7-079-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

7-079-02

1台

1個

57,438( 63,182円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

天板・棚ともパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です。

(i)ご注意

  • 7-079-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンキャリー 7-079-02

クリーンキャリー 7-079-02

    導電スリッパラック

    導電スリッパラック

      ステンレスハンガーラック 2段

      ステンレスハンガーラック 2段

        ステンレスハンガーラック SUS304製

        ステンレスハンガーラック SUS304製

          アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

          アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

            ステンレスエレクターワーキングカート1型

            ステンレスエレクターワーキングカート1型

              クリーンルームチェア(キャスター付) 背もたれ無し/有り

              クリーンルームチェア(キャスター付) 背もたれ無し/有り

                ステンレスハンガーラック SHRシリーズ

                ステンレスハンガーラック SHRシリーズ

                  サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

                  サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

                    ステンレスハンガーラック カーテン付

                    ステンレスハンガーラック カーテン付

                      ステンレス ハンガーカート

                      ステンレス ハンガーカート

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エレクター 内田洋行 キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン
                        通常価格 57,438円 8,900円 98,041円 92,206円 156,247円 110,721円 48,993円 140,723円 77,921円 130,159円 51,934円
                        通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   4日目   11日目~   5日目   5日目~   4日目   8日目  
                        商品タイプ ワゴン 関連用品 ハンガー ハンガー ハンガー ワゴン チェア 関連用品 ワゴン ハンガー ハンガー
                        幅(mm) 650 278 - - - - - - - 1220 -
                        奥行(mm) 440 318 - - - - - 460 - 460 500
                        高さ(mm) 835 762 - - - - - - 960 1900 1500
                        棚間隔(mm) 200 - - - - - - - - - -

                        クリーンキャリー 7-079-02のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        クリーンルーム内の測定機器台として
                        評価 4.0満足度:4.02021/05/22
                        クリンルーム内で、各種測定機器とPCを載せて移動できる、ちょうど良いサイズのキャリー台を探していました。これはサイズ感も移動性もよく、天板・棚ともパンチング加工されているので、クリーンルーム内で不満なく使えています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました