(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパンチングワゴン

型番:1-9105-01
ステンレスパンチングワゴン ステンレスパンチングワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,620円
税込単価
33,682円

天板と棚はパンチング加工を施しています。クリーンルーム内での使用に適しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワゴン
  • 幅(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    800
  • 棚間隔(mm):
    450
  • 詳細仕様:
    SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
  • 材質:
    ステンレス
  • キャスター(mm):
    φ50ウレタン製
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-9105-01 解除

Loading...

天板と棚はパンチング加工を施しています。クリーンルーム内での使用に適しています。550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
商品情報を表示

1-9105-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
重量(g)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9105-01

PS
約7000
ステンレスパンチングワゴン 500PS
500PS
4562108476232
天板と棚はパンチング加工を施しています。
1台

1個

30,620( 33,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天板と棚はパンチング加工を施しています。クリーンルーム内での使用に適しています。550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパンチングワゴンの型番1-9105-01のページです。
型番1-9105-01に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスパンチングワゴンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-9105-02
9-5039-01
9-5040-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 重量
(g)
メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 特長 内容量

36,925円

( 40,618円 )
1個 あり

1日目

PS約7500ステンレスパンチングワゴン 550PS550PS4562108476249天板と棚はパンチング加工を施しています。-

27,739円

( 30,513円 )
1個 あり

1日目

P約7000ステンレスパンチングワゴン500P500P4562108476706天板と棚はパンチング加工を施しています。クリーンルーム内での使用に適しています。-

34,043円

( 37,447円 )
1個 あり

1日目

P約7500ステンレスパンチングワゴン550P550P4562108476713天板と棚はパンチング加工を施しています。クリーンルーム内での使用に適しています。-

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました