(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 203,853円
税込価格
6,600円 ~ 224,238円

【特長】・クリーンベンチ等クリーン度が求められる装置に接続し、高風速のクリーン...

詳細情報を確認する

  • 風量(m3/min):
    3.6
  • 重量(g):
    14000
  • 脚注:
    より詳しい仕様についてはJUS-TISをご参照ください。
  • 電源詳細(50/60Hz):
    AC100V 50/60Hz 120W コード長2m(2Pプラグ)
  • 風速(m/s):
    13
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • HEPAフィルターサイズ(mm):
    250×250×68
  • 特長:
    クリーンベンチ等クリーン度が求められる装置に接続し、高風速のクリーンエアーを吹き込みます。
  • 集塵効率(μm):
    0.3粒子を99.97%以上
  • フィルター:
    HEPAフィルター・プレフィルター・活性炭ガスフィルター(別売)
  • 適合ダクト:
    Φ75
  • 騒音値(dB):
    65dBA(設計)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-1932-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
電源
その他
仕様
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
特長2
特長3
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-1932-01

クリーンルーム用集塵機
単相100V
-
本体
300×440×395
クリーンエア供給装置 KSC-CA3
KSC-CA3
ダクト接続のため吹き込み先の装置に直接振動を伝えにくくなっています。
キャスター付きで移動・設置が容易です。オプションでガスフィルター(有機ガス用)の取り付けが可能です。
1台

1個

203,853( 224,238円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンベンチ等クリーン度が求められる装置に接続し、高風速のクリーンエアーを吹き込みます。
・ダクト接続のため吹き込み先の装置に直接振動を伝えにくくなっています。
・キャスター付きで移動・設置が容易です。
・オプションでガスフィルター(有機ガス用)の取り付けが可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

    クリーンエア供給装置

    クリーンエア供給装置

      集じん機KDC-C02、C03用パーツ交換用フィルター

      集じん機KDC-C02、C03用パーツ交換用フィルター

        クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

        クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

          クリーンハンドドライヤー AHD-6

          クリーンハンドドライヤー AHD-6

            ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

            ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

              エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

              エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                クリーンパーテーション 後吸込型 ACP-897AH

                クリーンパーテーション 後吸込型 ACP-897AH

                  突っ張りスタンド KTSDシリーズ

                  突っ張りスタンド KTSDシリーズ

                    クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

                    クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

                      パスボックス PPBシリーズ

                      パスボックス PPBシリーズ

                        メーカー アズワン コトヒラ工業 コトヒラ工業 アズワン 日本エアーテック アズワン ホーザン 三商 アズワン 三商 アズワン
                        通常価格 6,000円 6,000円 11,052円 205,463円 407,896円 7,874円 5,170円 260,000円 7,600円 260,000円 285,568円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   1日目   7日目   19日目~   3日目   19日目   4日目~   19日目   7日目  
                        風量(m3/min) 3.6 - - - - - - - - - -
                        重量(g) 14000 - - 18000 - - - - - - -
                        脚注 より詳しい仕様についてはJUS-TISをご参照ください。 - - - - - - - - - -
                        電源詳細(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 120W コード長2m(2Pプラグ) - - AC100V 50/60Hz 120W - - - - - - -
                        風速(m/s) 13 - - - - - - - - - -

                        クリーンエア供給装置 KSCシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました