(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9490-01
小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ コガタHEPA ULPAユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,459円
税込単価
102,805円

本体はSUS430製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除塵装置
  • 電源:
    単相100V
  • 付属品:
    吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
  • 特長:
    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
  • 集塵要素:
    プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター[ULPAフィルター]
  • 内容量:
    1セット(本体・吹出口周囲取り付けスポンジパッキン)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9490-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9490-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
フィルター仕様
風量(m3/min)
消費電力(w)
メーカー商品名
メーカー型式
重量(g)
電源詳細(50/60Hz)
集塵効率(μm)
吹出風速(m/s)
騒音値(dB)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9490-01

400
400
165
HEPAクラス100
(50/60Hz):約3.0/3.5
(50/60Hz)28/36W
小型HEPAユニットMAC-IIA-30
MAC-ⅡA-30
約6500
AC100V1φ50/60Hz
0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
平均0.38/0.44
約53(50Hz)/約56(60Hz)
1セット(本体・吹出口周囲取り付けスポンジパッキン)

1個

93,459( 102,805円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体はSUS430製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズの型番1-9490-01のページです。
型番1-9490-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

    クリーンフィルターユニット

    クリーンフィルターユニット

      小型HEPA・ULPAユニット

      小型HEPA・ULPAユニット

        クリーンウェア保管庫

        クリーンウェア保管庫

          ステンレスロッカー(クリーンルーム対応)

          ステンレスロッカー(クリーンルーム対応)

            クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

            クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

              クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター、ミストフィルター) ABM-45シリーズ

              クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター、ミストフィルター) ABM-45シリーズ

                クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

                クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

                  簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

                  簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

                    クリーンシステム(レギュレーター、クリーンフィルター)ボールバルブ付き BC-45シリーズ

                    クリーンシステム(レギュレーター、クリーンフィルター)ボールバルブ付き BC-45シリーズ

                      クリーンルーム用防塵ブース

                      クリーンルーム用防塵ブース

                        クリーンロッカー PS-900・パンチング棚

                        クリーンロッカー PS-900・パンチング棚

                          クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

                          クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

                            メーカー アズワン 日本エアーテック 日本エアーテック アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 93,459円 140,870円 140,870円 127,113円 168,092円 43,120円 59,780円 6,000円 139,680円 26,569円 64,291円 8,500円 59,000円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   19日目   1日目   15日目   15日目   1日目~   14日目   15日目   1日目   12日目   19日目  
                            商品タイプ 除塵装置 クリーンブース 除塵装置 ロッカー・保管庫 ロッカー・保管庫 関連商品 関連商品 - クリーンブース 関連商品 フィルターユニット ロッカー・保管庫 -
                            電源 単相100V - 単相100V - - - - - - - - - -
                            付属品 吹出口周囲取り付けスポンジパッキン - - - - - - - - - - - -
                            特長 本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。 - - - クリーンルームでの使用に適した、オールステンレス(SUS304)製のロッカーです。 - - クリーンベンチ等クリーン度が求められる装置に接続し、高風速のクリーンエアーを吹き込みます。 - - - - -
                            集塵要素 プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター[ULPAフィルター] - - - - - - - - - - - -

                            小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-9490-02
                            1-9490-04
                            1-9490-05
                            1-9490-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            フィルター仕様 風量
                            (m3/min)
                            消費電力
                            (w)
                            メーカー商品名 メーカー型式 重量
                            (g)
                            電源詳細
                            (50/60Hz)
                            集塵効率
                            (μm)
                            吹出風速
                            (m/s)
                            騒音値
                            (dB)
                            内容量

                            130,000円

                            ( 143,000円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            500500185HEPAクラス100(50/60Hz):約5.0(50/60Hz)43/46W小型HEPAユニットMAC-IIA-50MAC-ⅡA-50約11500AC100V1φ50/60HzまたはAC200V1φ50/60Hz0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上平均0.39約55(50Hz)/約56(60Hz)-

                            212,164円

                            ( 233,380円 )
                            1個 -

                            26日目

                            593±21220215HEPAクラス100(50/60Hz):約15(50/60Hz)141/157W小型HEPAユニットMAC-IIA-150MAC-ⅡA-150約22000AC100V1φ50/60HzまたはAC200V1φ50/60Hz0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上平均0.37約56(50Hz)/約57(60Hz)-

                            269,381円

                            ( 296,319円 )
                            1個 -

                            19日目

                            593±21220215HEPAクラス100(50/60Hz):約25(50/60Hz)190/230W小型HEPAユニットMAC-IIA-250MAC-ⅡA-250約25000AC100V1φ50/60HzまたはAC200V1φ50/60Hz0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上平均0.61約59(50Hz)/約59(60Hz)-

                            110,740円

                            ( 121,814円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            400400165ULPAクラス10(50/60Hz):約2.5/3.0(50/60Hz)28/36W小型ULPAユニットMACIIA-30ULMAC-ⅡA-30UL約6500AC100V1φ50/60Hz0.1~0.2μm以上粒子(大気塵)にて99.999%以上平均0.32約53(50Hz)/約56(60Hz)-

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました