(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型HEPAユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型HEPAユニット

  • SALE 2025/06/28まで
通常単価(税別)
52,886円
税込単価
58,175円

【特長】・吹出口清浄度:ISO5(クラス100)・集塵効果:0.3b粒子にて9...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除塵装置
  • 電源:
    単相100V
  • 電源詳細(50/60Hz):
    AC100V・1φ・50/60Hz
  • 付属品:
    吹出口周囲パッキン・固定ネジ
  • 吹出口清浄度:
    ISO5(クラス100)
  • 集塵効果:
    0.3um粒子にて99.99%以上
  • 集塵要素:
    プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
  • 内容量:
    1セット(本体・吹出口周囲パッキン・固定ネジ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7-401-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
風量(m3/min)
消費電力(w)
メーカー商品名
メーカー型式
重量(g)
電源コード長(m)
吹出風速(m/s)
騒音値(dB)
取付部開口寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-401-11

250
256
130
1
13
小型HEPAユニット MAC-15
MAC-15
2500
3(接地プラグ付き)
0.48
52dB
190X190
1セット(本体・吹出口周囲パッキン・固定ネジ)

1個

52,886( 58,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹出口清浄度:ISO5(クラス100)
・集塵効果:0.3b粒子にて99.99%以上
・集塵要素:プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
・電源:AC100V 1Φ 50/60Hz
・付属品:吹出口周囲パッキン・固定ネジ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型HEPAユニットの型番7-401-11のページです。
型番7-401-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型HEPAユニット

小型HEPAユニット

    ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

    ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

      AS ピュアスペース01 PS01-AD

      AS ピュアスペース01 PS01-AD

        ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

        ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

          ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

          ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

            超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

            超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

              ピュアスペースmini PSMシリーズ

              ピュアスペースmini PSMシリーズ

                ファンフィルタユニット

                ファンフィルタユニット

                  クリーンフィルターユニット

                  クリーンフィルターユニット

                    クリーンファンユニット SFAシリーズ

                    クリーンファンユニット SFAシリーズ

                      毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

                      毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

                        ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

                        ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

                          小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

                          小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本無機 アズワン コトヒラ工業 日本エアーテック SUS 三共空調 アズワン アズワン
                            通常価格 52,886円 99,960円 35,410円 34,478円 50,350円 208,787円 600円 117,787円 234,505円 84,878円 2,485円 866円 93,459円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目   1日目   4日目   7日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 除塵装置 除塵装置 フィルターユニット 除塵装置 - クリーンブース - クリーンブース クリーンブース 除塵装置 関連商品 除塵装置 除塵装置
                            電源 単相100V 単相100V 単相100V - - 単相100V - その他 - - - - 単相100V
                            電源詳細(50/60Hz) AC100V・1φ・50/60Hz AC100V 50/60Hz - - - - - - - - - - -
                            付属品 吹出口周囲パッキン・固定ネジ - - - - - - - - - - - 吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
                            吹出口清浄度 ISO5(クラス100) - - - - - - - - - - - -

                            小型HEPAユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました