(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,960円 90,663円
税込単価
109,956円 99,729円

【特長】・PS01-IONはイオナイザーがセットされたファンフィルターユニット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除塵装置
  • 間口(mm):
    395
  • 電源:
    単相100V
  • 風量(m3/min):
    約1
  • 電源詳細(50/60Hz):
    AC100V 50/60Hz
  • 風速(m/s):
    約0.5
  • 材質:
    ABS樹脂
  • HEPAフィルターサイズ(mm):
    200×200×50
  • HEPAフィルター集塵効率(μm):
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • モーター:
    ACモーター
  • イオン生成方式:
    直流高圧コロナ放電式
  • イオンバランス:
    ±30V以内(ピュアスペース01使用時)
  • オゾン発生量:
    0.05ppm未満(正面50)
  • 除電時間:
    5秒以下(ピュアスペース01使用時)
  • 重量(kg):
    約3.2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-2009-02 解除

Loading...

除電されたクリーンエアーを供給するクリーン環境用設備

PS01-ION

PS01-ION

PURE-NIZER

PURE-NIZER

ピュアスペース・01のラインナップ

品番型番仕様サイズ(mm)
3-2009-11PS01-IONイオナイザーセット260×395×215
3-2009-02PURE-NIZERイオナイザーのみ257×395×66

ピュアスペース・01の特長

コロナ放電式DCタイプ
  • DC放電を採用することによって強力除電。
  • 針電極はプラスマイナス各4本の多針構造のため、イオンの生成が多く、イオンバランスが崩れにくい。
FFU(ファンフィルタユニット)の下に取り付けられる静電気除去ユニット
  • ピュアスペース01(1-7883、PS01-A)の下に簡単に取り付けが可能。両面テープを利用して、後から追加工なしに設置可能。
  • 入力電源はAC100Vで、電源アダプターが不要。
  • ピュアスペース01へ電力を供給する連動電源出力を1口用意(100Wまで)。
LED表示
  • 見やすいLED表示により、運転・警報状況が一目でわかる。
  • 運転中: スイッチが緑色に点灯、警報: アラームランプが赤色に点灯。
イオンバランス調整
  • 出荷時にイオンバランス調整済み。
  • 本体左側面の調整トリマで調整可能。
安全設計
  • 高圧電源回路は出力短絡保護機能付。

※電撃防止のため、安全な電流値に制限しておりますが、全く感じない訳ではありません。放電針に人体を接近させる場合は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

メンテナンス
  • 「針電極」は、工具で引き抜くことができ、掃除・交換が簡単。

製品仕様

ファンフィルターユニット
  • 風量 : 約1m3/min
  • 風速 : 約0.5m/s
  • 抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ : 200×200×50mm
  • 抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率 : 99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 材質 : ABS樹脂
  • モーター:ACモーター
  • 電源 : AC100V 50/60Hz 36/38W
  • 電源コード : 長さ1.8m(2Pプラグ付き)
  • 重量 : 約3.2kg
PURE-NIZER
  • イオン生成方式 : 直流高圧コロナ放電式
  • イオンバランス : ±30V以内(ピュアスペース01使用時)
  • オゾン発生量 : 0.05ppm未満(正面50mm)
  • 除電時間 : 5秒以下(ピュアスペース01使用時)
  • 電源 : AC100V50/60Hz
  • 消費電力 : 50W
  • 重量 : 3.2kg

この商品の設置方法

1.開口部寸法 : 192×190mm

1.開口部寸法 : 192×190mm

2. PURE-NIZERをブース等の天板に両面テープで固定する。

2. PURE-NIZERをブース等の天板に両面テープで固定する。

3.ピュアスペース01を両面テープで固定する。

3.ピュアスペース01を両面テープで固定する。

4.グラウンドアースに接地する。 ※3P電源プラグでアースに接地されている場合は単独のアース端子接続は不要です。

4.グラウンドアースに接地する。
※3P電源プラグでアースに接地されている場合は単独のアース端子接続は不要です。

5.電源プラグをコンセントに確実に差し込む。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様
消費電力(w)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
脚注
電源コード長(m)
フィルター
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2009-02

250
66
イオナイザーのみ
50
ピュアスペース01 PURE-NIZER
PURE-NIZER
4571110737231
HEPAフィルター・プレフィルターは付属しています。
-
-
-
1台

1個

99,960円

90,663

( 99,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PS01-IONはイオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアーを供給することができます。
・PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給することができます。
【用途】
・作業台上の清浄域の確保に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピュアスペース・01(イオナイザー付き)の型番3-2009-02のページです。
型番3-2009-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

    小型HEPAユニット

    小型HEPAユニット

      AS ピュアスペース01 PS01-AD

      AS ピュアスペース01 PS01-AD

        ファンフィルタユニット

        ファンフィルタユニット

          ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

          ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

            毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

            毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

              ピュアスペースmini PSMシリーズ

              ピュアスペースmini PSMシリーズ

                ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

                ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

                  小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

                  小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

                    毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

                    毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

                      クリーンファンユニット SFAシリーズ

                      クリーンファンユニット SFAシリーズ

                        クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

                        クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

                          クリーンフィルターユニット

                          クリーンフィルターユニット

                            メーカー アズワン アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン 三共空調 アズワン アズワン アズワン 三共空調 SUS ホーザン 日本エアーテック
                            通常価格 99,960円 52,886円 35,410円 117,787円 866円 2,485円 600円 34,478円 93,459円 14,776円 84,878円 527,343円 140,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   9日目   6日目~   7日目  
                            商品タイプ 除塵装置 除塵装置 フィルターユニット クリーンブース 除塵装置 関連商品 - 除塵装置 除塵装置 関連商品 除塵装置 クリーンブース クリーンブース
                            間口(mm) 395 - 260 - - - - - - - - - -
                            電源 単相100V 単相100V 単相100V その他 - - - - 単相100V - - 単相100V -
                            風量(m3/min) 約1 - 1 - - - - - - - - - -
                            電源詳細(50/60Hz) AC100V 50/60Hz AC100V・1φ・50/60Hz - - - - - - - - - - -

                            ピュアスペース・01(イオナイザー付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました