(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルクリーンブース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルクリーンブース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,537円
税込単価
86,391円

【特長】・未使用時はフードを折り畳んで収納できます。・PC-EZHEPAは殺菌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 間口(mm):
    350
  • 奥行(mm):
    188
  • 高さ(mm):
    350
  • 電源:
    単相100V
  • 電源詳細(50/60Hz):
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長(m):
    1.8(2Pプラグ)
  • 前面吹出風量(m3/min):
    約1以上
  • 前面吹出風速(m/s):
    約0.5以上
  • フード内有効寸法(mm):
    335×275×250(フード組み立て時)
  • フィルター集塵効率(μm):
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 重量(kg):
    6.8

(i)ご注意

  • 3-4050-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-4050-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
脚注
材質
フード開時奥行(mm)
使用フィルター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4050-11

-
フード展開時:350×436×350、フード収納時:350×188×350
クリーンブースPC-100SAD
PC-100SAD
-
-
ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)
-
不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
1個

1個

78,537( 86,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時はフードを折り畳んで収納できます。
・PC-EZHEPAは殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを搭載し、チリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。

(i)ご注意

  • 3-4050-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルクリーンブースの型番3-4050-11のページです。
型番3-4050-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルクリーンブース

ポータブルクリーンブース

    クリーンハンガーラック

    クリーンハンガーラック

      クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 本体/交換用フィルター

      クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 本体/交換用フィルター

        TRUSCO クリーンルーム用ノート

        TRUSCO クリーンルーム用ノート

          卓上型脱臭ブース用交換用繊維活性炭フィルター

          卓上型脱臭ブース用交換用繊維活性炭フィルター

            クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

            クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

              パッケージ式クリーンユニット

              パッケージ式クリーンユニット

                メーカー アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン ホーザン 日本エアーテック
                通常価格 78,537円 12,258円 41,069円 1,175円 24,921円 27,670円 521,702円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   19日目  
                商品タイプ クリーンブース ロッカー・保管庫 クリーンブース - - 関連商品 フィルターユニット
                間口(mm) 350 - - - - - -
                奥行(mm) 188 - - - - - 420
                高さ(mm) 350 - - - - - 1500
                電源 単相100V - - - - - 三相200V

                ポータブルクリーンブースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました