(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7978-02
紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様) ゲンキン ショウドクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
359,920円
税込単価
395,912円

高品位ステンレス仕様【特長】・ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    殺菌線消毒保管庫
  • 電源:
    単相100V
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1790
  • 特長:
    ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。
  • 脚注:
    実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)(本体)
  • 仕様:
    タイマー付き
  • 詳細電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-7978-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-7978-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
詳細タイプ
庫内寸法(mm)
殺菌灯
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
重量(g)
棚板(枚)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7978-02

880
着衣用
876×492×1310
15WX4本
紫外線殺菌ロッカー W-02FN 着衣用
W-02FN
4562108470070
71000
-
1台

1個

359,920( 395,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品位ステンレス仕様
【特長】
・ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。
・着衣用ハンガータイプとSUS網棚タイプがあります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)の型番2-7978-02のページです。
型番2-7978-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

    カスト用シリコンマット

    カスト用シリコンマット

      シリコーンマット S/L

      シリコーンマット S/L

        ステンレス滅菌缶 270Φ/300Φ 板厚1.0mm

        ステンレス滅菌缶 270Φ/300Φ 板厚1.0mm

          メーカー アズワン ケニス ケニス ケニス
          通常価格 221,528円 10,200円 12,610円 28,510円
          通常出荷日 1日目   11日目   11日目   19日目~  
          商品タイプ 殺菌線消毒保管庫 その他 その他 滅菌缶
          電源 単相100V - - -
          奥行(mm) 515 - - -
          高さ(mm) 1790 - - -
          特長 ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。 - - -

          紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2-7978-01
          2-7978-03
          2-7978-04
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          (mm)
          詳細タイプ 庫内寸法
          (mm)
          殺菌灯 メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 重量
          (g)
          棚板
          (枚)
          内容量

          221,528円

          ( 243,681円 )
          1個 あり

          1日目

          455着衣用452×492×131015WX2本紫外線殺菌ロッカー S-01FN 着衣用S-01FN456210847006346000--

          317,387円

          ( 349,126円 )
          1個 あり

          1日目

          455棚板仕様407×403×158415WX3本紫外線殺菌ロッカーS-01FNT棚板仕様S-01FNT45621084700875800010-

          553,979円

          ( 609,377円 )
          1個 あり

          1日目

          880棚板仕様407(×2列)×400×156515WX6本紫外線殺菌ロッカーW-02FNT棚板仕様W-02FNT456210847009410100020-

          殺菌線保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました