(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビオラモオートクレーブバッグ 550×750mm・600×800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1597-01
ビオラモオートクレーブバッグ 550×750mm・600×800mm【100個入り】 ゲンキン ショウドクキキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,200円
税込単価
14,520円

【商品仕様】・耐熱性に優れた素材の使用により、135℃のオートクレーブが可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滅菌用袋
  • 材質:
    耐熱PP(ポリプロピレン)
  • 厚さ(mm):
    0.05
  • 耐熱温度(℃):
    140
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

1-1597-01 解除

Loading...

商品仕様

型番幅(mm)高さ(mm)厚さ(mm)耐熱温度(℃)メーカー商品名JANコード材質
1-1597-015507500.05140ビオラモオートクレブバッグVOB55754562108516198耐熱PP(ポリプロピレン)
1-1597-026008000.05140ビオラモオートクレブバッグVOB60804562108516204耐熱PP(ポリプロピレン)
商品情報を表示

1-1597-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1597-01

550
750
ビオラモオートクレブバッグVOB5575
VOB5575
4562108516198
1箱(100枚)

1パック

100個入り

13,200( 14,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱性に優れた素材の使用により、135℃のオートクレーブが可能です
・一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビオラモオートクレーブバッグ 550×750mm・600×800mmの型番1-1597-01のページです。
型番1-1597-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビオラモオートクレーブバッグ 550×750mm・600×800mm

ビオラモオートクレーブバッグ 550×750mm・600×800mm

    HPsp(R)滅菌バッグワンシールタイプ(AC/EOG両用) TSシリーズ ヒートシール カット済

    HPsp(R)滅菌バッグワンシールタイプ(AC/EOG両用) TSシリーズ ヒートシール カット済

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 13,200円 10,700円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~  
      商品タイプ 滅菌用袋 滅菌用袋
      材質 耐熱PP(ポリプロピレン) -
      厚さ(mm) 0.05 -
      耐熱温度(℃) 140 -
      内容量 1箱(100枚) -

      ビオラモオートクレーブバッグ 550×750mm・600×800mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-1597-02
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日

      (mm)
      高さ
      (mm)
      メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 内容量

      15,800円

      ( 17,380円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      600800ビオラモオートクレブバッグVOB6080VOB60804562108516204-

      高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました