(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオロジカルインジケーター(エーステスト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9790-13
バイオロジカルインジケーター(エーステスト) ゲンキン ショウドクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,673円
税込単価
38,140円

【特長】・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・24時間・48時間あるい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滅菌表示テープ・ラベル
  • 特長:
    無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
  • 特長2:
    JP・USPおよびISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
  • 脚注:
    貯蔵方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
  • 内容量:
    1箱(100本)

型番

1-9790-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9790-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
芽胞数
メーカー商品名
メーカー型式
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9790-13

低温蒸気滅菌用
1X106以上
バイオロジカルインジケーター H6301
H6301
培養液や人工関節などの医療素材の滅菌に。
1箱(100本)

1個

34,673( 38,140円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
・24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
・JP・USPおよびISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオロジカルインジケーター(エーステスト)の型番1-9790-13のページです。
型番1-9790-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオロジカルインジケーター(エーステスト)

バイオロジカルインジケーター(エーステスト)

    滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

    滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

      簡易滅菌用パウチ

      簡易滅菌用パウチ

        滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

        滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

          サイエンスオートクレーブ(4L)

          サイエンスオートクレーブ(4L)

            ワンシールバッグ

            ワンシールバッグ

              滅菌表示付オートクレーブバッグ

              滅菌表示付オートクレーブバッグ

                オートクレーブ用中和消臭剤

                オートクレーブ用中和消臭剤

                  工程管理用殺菌カード

                  工程管理用殺菌カード

                    メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン スリーエムジャパン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 34,673円 19,540円 5,000円 19,540円 205,823円 13,759円 17,000円 25,487円 4,000円
                    通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 滅菌表示テープ・ラベル 滅菌表示テープ・ラベル 滅菌用袋 滅菌表示テープ・ラベル 高圧蒸気滅菌器 滅菌用袋 滅菌用袋 オートクレーブ用消臭剤 滅菌表示テープ・ラベル
                    特長 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 - 滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 - - - 四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。 オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。 -
                    特長2 JP・USPおよびISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。 - 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。 - - - - - -
                    脚注 貯蔵方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存 - - - 本商品は医療機関では使用できません。 - - - -
                    内容量 1箱(100本) - - - - - - - -

                    バイオロジカルインジケーター(エーステスト)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-9790-11
                    1-9790-12
                    1-9790-14
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ 芽胞数 メーカー商品名 メーカー型式 用途 内容量

                    34,673円

                    ( 38,140円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    蒸気滅菌用1X105以上バイオロジカルインジケーター H3723H3723ルーチンの滅菌管理に。-

                    67,620円

                    ( 74,382円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    蒸気滅菌用1X106以上バイオロジカルインジケーターH3723TH3723T滅菌バリデーションに。-

                    34,673円

                    ( 38,140円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    EOガス滅菌用1X106以上バイオロジカルインジケーター H3724H3724エチレンオキサイドガスやホルマリンなどの滅菌に。-

                    オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました