(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイエンスオートクレーブ(4L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイエンスオートクレーブ(4L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205,823円
税込単価
226,405円

【特長】・短時間で連続滅菌が可能です。・コンパクトですので場所をとらず、少量の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧蒸気滅菌器
  • 電源:
    単相100V
  • 詳細タイプ:
    マイコン制御式
  • 外寸法(mm):
    250×250×426
  • 缶体寸法(mm):
    φ150×220
  • 缶体容量(l):
    4
  • 脚注:
    本商品は医療機関では使用できません。
  • 付属品:
    網カゴ(φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
  • 缶体材質:
    ステンレス(SUS304製)
  • 材質:
    本体外装/スチール(焼付塗装)
  • 安全装置:
    空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
  • 圧力計:
    ブルドン管式 0~0.4MPa
  • 詳細電源:
    AC100V 50/60Hz 500W
  • 重量(kg):
    約14

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-8059-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■飽和水蒸気置換機構
サイエンスオートクレーブ(4L)  製品仕様1

2-8059-01はチャンバー内を飽和水蒸気に換える独自の新機構、飽和水蒸気置換機構により信頼性の高い滅菌能力を実現。

■突沸を防止する液体滅菌モード
サイエンスオートクレーブ(4L)  製品仕様2

2-8059-02は、液体&培地滅菌時の突沸を防止する液体滅菌モードを搭載。液体滅菌モードを選択した場合は、滅菌工程完了後、排圧を行わず缶体内で被滅菌物の温度を自然放冷し、急激な気圧の変化を抑え突沸を防止します。

■仕様

型番2-8059-012-8059-02
温度設定121℃/132℃115℃/121℃
外寸法250×250×426mm
缶体容量約4L
缶体寸法φ150×220mm
滅菌圧力(121℃)0.1MPa、
(132℃)0.2MPa
(121℃)0.1MPa、
(115℃)0.07MPa
タイマー設定(121℃)20~99分、
(132℃)5~99分
(115℃)30~99分、
(121℃)20~99分
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
制御方式マイコン制御式
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・
ドアロック検出・過昇温保護
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/SUS304
電源AC100V 50/60Hz 500W
重量約14kg
付属品網カゴ(φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)

※本商品は医療機器ではありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型式
温度設定(℃)
タイマー
滅菌圧力(MPa)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8059-01

サイエンスオートクレーブNCC-1701
NCC-1701
121/132
121℃/20~99分、132℃/5~99分
0.1/(121℃)、0.2/(132℃)
1セット(本体・網カゴ(φ130mm×200mm)・棚板・排水チューブ(2m))

1個

205,823( 226,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短時間で連続滅菌が可能です。
・コンパクトですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
・マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
・研究機関に適した小型オートクレーブ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイエンスオートクレーブ(4L)の型番2-8059-01のページです。
型番2-8059-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイエンスオートクレーブ(4L)

サイエンスオートクレーブ(4L)

    パーソナルクレーブ

    パーソナルクレーブ

      滅菌容器

      滅菌容器

        滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

        滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

          バイオロジカルインジケーター(エーステスト)

          バイオロジカルインジケーター(エーステスト)

            簡易滅菌用パウチ

            簡易滅菌用パウチ

              三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D

              三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D

                ラボクレーブⅡB

                ラボクレーブⅡB

                  メーカー アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 三商
                  通常価格 205,823円 267,215円 19,813円 19,540円 34,673円 5,000円 75,300円 246,000円
                  通常出荷日 1日目   11日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   9日目  
                  商品タイプ 高圧蒸気滅菌器 高圧蒸気滅菌器 滅菌缶 滅菌表示テープ・ラベル 滅菌表示テープ・ラベル 滅菌用袋 - -
                  電源 単相100V 単相100V - - - - - -
                  詳細タイプ マイコン制御式 - フタ無し - - - - -
                  外寸法(mm) 250×250×426 - - - - - - -
                  缶体寸法(mm) φ150×220 - - - - - - -

                  サイエンスオートクレーブ(4L)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました