(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1083-01
ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き ドライシェルフCV DCS-255 255K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155,419円
税込単価
170,961円

【仕様】・材質:フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、 バスケッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥ボード・ラック
  • サイズ(cm):
    76X46X159
  • 材質:
    フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/静電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、その他/ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-1083-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1083-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
商品名
型番
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1083-01

カーテン無し
ドライシェルフCV DCS-225
DCS-225
フラスコホルダー(φ40mmX7個・φ80mmX5個)、バスケットホルダーX1個、バスケットX2個、水受けトレーX1個、、トレー受けX2個
1セット(本体・フラスコホルダー(φ40mm:7個・φ80mm:5個)・バスケットホルダー・バスケット:2個・水受けトレー・トレー受け:2個)

1個

155,419( 170,961円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、 バスケット/PP(ポリプロピレン)、 カーテン/静電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、 その他/ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付きの型番3-1083-01のページです。
型番3-1083-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き

ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き

    キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455

    キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455

      ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

      ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

        ドライシェルフ DSSM-2254

        ドライシェルフ DSSM-2254

          ドライシェルフ 天板付カーテン 水受けトレー1枚付 DSS

          ドライシェルフ 天板付カーテン 水受けトレー1枚付 DSS

            ステンレスバスケットワゴンNBW

            ステンレスバスケットワゴンNBW

              PETダストアウト

              PETダストアウト

                アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

                アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

                  ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

                  ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

                    アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

                    アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

                      ニューダストアウトドライ

                      ニューダストアウトドライ

                        ドライシェルフ DSSB-2254

                        ドライシェルフ DSSB-2254

                          メーカー アズワン キャニオン ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス
                          通常価格 155,419円 123,531円 182,069円 216,795円 184,999円 64,484円 79,948円 182,609円 262,773円 178,532円 127,886円 236,389円
                          通常出荷日 9日目   5日目   8日目   24日目   9日目   12日目   1日目   15日目   8日目   15日目   1日目   当日出荷可能 24日目  
                          商品タイプ 乾燥ボード・ラック - - - 器具乾燥器・保管庫 - 乾燥ボード・ラック - - - 器具乾燥器・保管庫 -
                          サイズ(cm) 76X46X159 - - - - - - - - - - -
                          材質 フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/静電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、その他/ステンレス(SUS304) - - - 天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) - 本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理) - - - 本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) -

                          ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付きのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-1083-02
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様 商品名 型番 付属品 内容量

                          224,035円

                          ( 246,439円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          カーテン付きドライシェルフCV DCS-225KDCS-225Kフラスコホルダー(φ40mmX7個・φ80mmX5個)、バスケットホルダーX1個、バスケットX2個、水受けトレーX1個、トレー受けX2個1セット(本体・フラスコホルダー(φ40mm:7個・φ80mm:5個)・バスケットホルダー・バスケット:2個・水受けトレー・トレー受け:2個・カーテン)

                          乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました