(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手付き洗浄カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4952-03
手付き洗浄カゴ テツキセンジョウカゴ

通常価格(税別)
6,165円 ~ 7,381円
税込価格
6,782円 ~ 8,119円

【仕様】・材質:ステンレス(SUS304)・網目:11メッシュ

詳細情報を確認する

型番

1-4952-03 解除

Loading...

仕様

  • 型番:1-4952-03
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 網目:10メッシュ
  • 外径×高さ(mm):Φ173×143

 

  • 型番:1-4952-04
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 網目:10メッシュ
  • 外径×高さ(mm):Φ195×155
商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(底径)X高さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4952-03

φ173X140
手付き洗浄カゴ 大
1個

1個

6,165( 6,782円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・網目:11メッシュ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手付き洗浄カゴ

手付き洗浄カゴ

    ステンレス洗浄カゴSS

    ステンレス洗浄カゴSS

      ステンレスワイヤ洗浄カゴ

      ステンレスワイヤ洗浄カゴ

        ステン角超深アミバット

        ステン角超深アミバット

          ステンクリーンバスケット

          ステンクリーンバスケット

            洗浄/消毒用カゴ SUS304製

            洗浄/消毒用カゴ SUS304製

              洗浄ざる(ステンレス製)

              洗浄ざる(ステンレス製)

                部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

                部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ
                  通常価格 6,165円 5,900円 8,850円 2,100円 9,186円 5,041円 1,260円 4,349円
                  通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット アミバット カゴ・バスケット カゴ・バスケット - カゴ・バスケット
                  材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
                  材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - -
                  網目(mm) 11メッシュ 10 41 - 5 - - -
                  内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - -

                  手付き洗浄カゴのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました