(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンフタ付き万能カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-105-02
ステンフタ付き万能カゴ ステンフタツキバンノウカゴ

通常単価(税別)
5,510円
税込単価
6,061円

【仕様】・材質:ステンレス(SUS304)・網目サイズ:A/10×37mm、B...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4-105-02 解除

Loading...

仕様

  • 型番:4-105-01
  • メーカー型番:A
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 網目サイズ:10×37mm
  • 外寸法(mm):240×135×95
  • 内寸法(mm):205×115×80
  • 重量(g):475
  • 積み重ね不可

 

  • 型番:4-105-02
  • メーカー型番:B
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 網目サイズ:12×35mm
  • 外寸法(mm):210×140×85
  • 内寸法(mm):170×115×65
  • 重量(g):395
  • 積み重ね不可

 

  • 型番:4-105-03
  • メーカー型番:C
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 網目サイズ:13×33mm
  • 外寸法(mm):260×102×70
  • 内寸法(mm):230×70×60
  • 重量(g):380
  • 積み重ね不可
商品情報を表示

4-105-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
網目サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-105-02

208×136×83
173×120×64
ステンフタ付万能カゴB
B
12×35
1個

1個

5,510( 6,061円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・網目サイズ:A/10×37mm、B/12×35mm、C/13×33mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンフタ付き万能カゴの型番4-105-02のページです。
型番4-105-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンフタ付き万能カゴ

ステンフタ付き万能カゴ

    ステンクリーンバスケット

    ステンクリーンバスケット

      ステン角アミバット

      ステン角アミバット

        かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ

        かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ

          パンチングバット

          パンチングバット

            ステンレス洗浄カゴSS

            ステンレス洗浄カゴSS

              ステンレスワイヤ洗浄カゴ

              ステンレスワイヤ洗浄カゴ

                すくい網(ステンレス製/丸)

                すくい網(ステンレス製/丸)

                  ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ

                  ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ

                    390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)

                    390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)

                      メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン エスコ
                      通常価格 5,510円 9,186円 3,116円 7,300円 11,489円 5,900円 8,850円 13,700円 2,699円 6,260円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット その他 カゴ・バスケット その他
                      材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                      材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304)・電解研磨仕上げ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) -
                      内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - 1個 -

                      ステンフタ付き万能カゴのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      4-105-01
                      4-105-03
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      外寸法
                      (mm)
                      内寸法
                      (mm)
                      メーカー商品名 メーカー型式 網目サイズ
                      (mm)
                      内容量

                      5,985円

                      ( 6,584円 )
                      1個 -

                      1日目

                      243×132×99202×116×78ステンフタ付万能カゴAA10×37-

                      5,605円

                      ( 6,166円 )
                      1個 -

                      1日目

                      266×111×83253×89×63ステンフタ付万能カゴCC13×33-

                      洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました