(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンバスケットB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンバスケットB型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,300円 ~ 12,000円
税込価格
10,230円 ~ 13,200円

【製品仕様】・クリーンバスケットB型です。・積み重ね可能で、耐久性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ・バスケット
  • 材質:
    ステンレス
  • 特長:
    積み重ね可能で、耐久性に優れています。
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 網目(mm):
    約5
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

クリーンバスケットB型
積み重ね可能で、耐久性に優れています。

  • 材質:ステンレス(SUS304)
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
370×315×150
クリーンバスケットB型 深中
深中
1個

1個

9,300( 10,230円 )

7日目

395×350×150
クリーンバスケットB型 深大
深大
1個

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・クリーンバスケットB型です。
・積み重ね可能で、耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンバスケットB型

クリーンバスケットB型

    ステンレス洗浄カゴSS

    ステンレス洗浄カゴSS

      手提げバスケット 20L・27L・31L

      手提げバスケット 20L・27L・31L

        ステンクリーンバスケット

        ステンクリーンバスケット

          ステン角超深アミバット

          ステン角超深アミバット

            ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

            ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

              ステンレスワイヤ洗浄カゴ

              ステンレスワイヤ洗浄カゴ

                手提げバスケット P-3

                手提げバスケット P-3

                  ステンレス小物洗浄かご WS-260

                  ステンレス小物洗浄かご WS-260

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 9,300円 5,900円 1,320円 9,186円 2,100円 1,630円 8,850円 1,845円 5,415円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                    商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット アミバット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット -
                    材質 ステンレス ステンレス ポリプロピレン ステンレス ステンレス スチール ステンレス ポリエチレン -
                    特長 積み重ね可能で、耐久性に優れています。 - - - - - - - -
                    材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール(クロムメッキ) ステンレス(SUS304) - -
                    網目(mm) 約5 10 - 5 - - 41 - -

                    クリーンバスケットB型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました