(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-3450-01
ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ センジョウホジョヨウヒン

ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ 1-3450-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,699円 ~ 14,000円
税込価格
2,969円 ~ 15,400円

【仕様】・線径:Φ0.8×4メッシュ・材質:ステンレス(SUS304)・網目:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

1-3450-01 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
持ち手数
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-3450-01

φ150×150
丸型
ステンレス丸型洗浄カゴ小φ150
小φ150
4560111727082
1
-
1個

1個

3,099( 3,409円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・線径:Φ0.8×4メッシュ
・材質:ステンレス(SUS304)
・網目:5.5mm
・持ち手数:特大/2、大/2、特中/2、中/1、小/1

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ

ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ

    ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)

    ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)

      ポリロングライフクーラント

      ポリロングライフクーラント

        ステンレス角かご R-150

        ステンレス角かご R-150

          ステンレス丸かご/角かご

          ステンレス丸かご/角かご

            ステンレス洗浄カゴ テーパ付

            ステンレス洗浄カゴ テーパ付

              研究用精製水 20L

              研究用精製水 20L

                PTFE洗浄カゴ SK-101272-002 1000cc

                PTFE洗浄カゴ SK-101272-002 1000cc

                  PTFE洗浄カゴ 500/2000cc

                  PTFE洗浄カゴ 500/2000cc

                    メーカー アズワン アズワン 古河薬品工業 ケニス ケニス アズワン アズワン コクゴ コクゴ
                    通常価格 2,699円 4,500円 13,810円 4,370円 9,287円 4,987円 4,351円 36,000円 26,000円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   10日目   10日目  
                    商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット その他 - カゴ・バスケット カゴ・バスケット その他 - カゴ・バスケット
                    材質 ステンレス ステンレス その他 - ステンレス ステンレス - - その他
                    材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304) - - -
                    網目(mm) 5.5 5.5 - - - 5.5 - - -
                    線径(mm) φ0.8×4メッシュ - - - - - - - -

                    ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュのレビュー

                    評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                    洗浄用かご
                    評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                    ワークの洗浄用に使用しています。ちょうどいい大きさでワークを複数個入れて効率良く洗浄できています。しっかり作られているので、少々重いワークでも壊れることがないと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    社内作業
                    評価 2.0満足度:2.02019/05/08
                    想像していたより、作りが安っぽかった。次回は違う製品を選定しようと思う。

                    もっと読む 閉じる

                    ミスミからのコメント

                    この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました