【仕様】・材質:ステンレス(SUS304)・外枠線径:Φ2.2mm・網目:5....
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・外枠線径:Φ2.2mm
・網目:5.5mm
・網線径:小・中・特中/Φ0.8mm、大・特大/Φ0.95mm
Loading...
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)の型番4-097-01のページです。
型番4-097-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4-097-02 |
4-097-03 |
4-097-04 |
4-097-05 |
4-098-01 |
4-098-02 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 仕様 | 持ち手数 | メーカー商品名 | メーカー型式 | JANコード | 脚注 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,698円 ( 15,068円 ) | 1個 | あり | 1日目 | φ300×300 | 丸型 | 2 | ステン丸型洗浄カゴ 大 | 大 | 4560197333719 | 取手のスプリングは特大・大のみに付属しています。 | - | |
9,099円 ( 10,009円 ) | 1個 | あり | 1日目 | φ250×250 | 丸型 | 2 | ステン丸型洗浄カゴ 特中 | 特中 | 4560197333696 | - | - | |
5,600円 ( 6,160円 ) | 1個 | あり | 1日目 | φ200×200 | 丸型 | 1 | ステン丸型洗浄カゴ 中 | 中 | 4560197333689 | - | - | |
4,500円 ( 4,950円 ) | 1個 | あり | 1日目 | φ150×150 | 丸型 | 1 | ステン丸型洗浄カゴ 小 | 小 | 4560197333672 | - | - | |
17,816円 ( 19,598円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 400×400×300 | 角型 | 2 | ステン角型洗浄カゴ 特大 | 特大 | 4560197333825 | 取手のスプリングは特大・大のみに付属しています。 | - | |
14,648円 ( 16,113円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 300×300×300 | 角型 | 2 | ステン角型洗浄カゴ 大 | 大 | 4560197333801 | 取手のスプリングは特大・大のみに付属しています。 | - |